Noticias –

La próxima generación de motores de ahorro energético eficientes

El nuevo motor síncrono IE5+ de NORD DRIVESYSTEMS, con un rendimiento energético significativamente mayor, complementa las variantes estandarizados de motorreductores del sistema LogiDrive y es especialmente adecuado para reducir el número de variantes. El motor síncrono IE5+ es especialmente adecuado para usos en el sector de la intralogística.

Bargteheide, 2020-02-24

La última generación de motores síncronos de imanes permanentes y alto rendimiento tiene pérdidas considerablemente inferiores a las de la serie actual IE4. El motor de superficie plana que no requiere ventilación logra un rendimiento que, en ocasiones, supera notablemente al de la clase IE5 gracias a un amplio rango de pares. Además, es ideal para el funcionamiento en el rango de carga parcial. El compacto motor IE5+ ofrece una gran densidad de potencia en un menor espacio de instalación y saldrá al mercado con un tamaño apto para rangos de potencia de 0,35 a 1,1 kW con un par continuo de 1,6 a 4,8 Nm y velocidades de 0 a 2.100 min-1. El motor puede montarse directamente o de acuerdo con la normativa NEMA o IEC. Opcionalmente hay disponibles un encoder integrado y un freno mecánico integrado.

Gracias al par continuo en un amplio rango de velocidades, los motores IE5+ permiten una reducción selectiva de variantes. Esto minimiza los costes administrativos y simplifica los procesos de fabricación, logística, almacenamiento y servicio. La nueva generación de motores IE5+ combina las ventajas de un sistema modular y un alto rendimiento con la posibilidad de reducir el número de variantes y un amortizamiento a corto plazo. El nuevo motor IE5+ se puede combinar con los reductores y la tecnología de accionamiento NORD en forma de sistema modular, y estará disponible a partir del segundo trimestre de 2020.