Sistemas de accionamiento electrónico NORD con interfaz ASi

Reequipe sus sistemas ASi con NORD

¿Le suena el siguiente problema?

¿Está buscando un sustituto para un sistema de electrónica de accionamiento que ya no está disponible o desea modernizar un sistema de ASi existente?

NORD ofrece soluciones de accionamiento que se integran con flexibilidad y de manera fluida en sus sistemas bus-ASi existentes, tanto en el marco de proyectos de reequipamiento como durante el funcionamiento.

Los equipos de electrónica de accionamiento descentralizada NORDAC LINK y NORDAC FLEXsoluciones de conexión plug and play con los que se obtiene una rápida puesta en servicio, una elevada disponibilidad del sistema y una completa compatibilidad con las instalaciones existentes. Con ellos, NORD le ayuda a modernizar sus sistemas bus-ASi de forma económica y hacerlos funcionar con garantia de futuro.

Ventajas de los sistemas de interfaz ASi

A menudo, los trabajos de instalación, los tiempos de puesta en servicio y los costes de mantenimiento son factores decisivos. Sobre todo las soluciones de accionamiento descentralizadas y las aplicaciones con una gran cantidad de sensores y actuadores pueden requerir un gran esfuerzo a la hora de instalar el cableado y suelen ser propensas a los errores.

En tales casos, una interfaz ASi constituye una solución eficiente para este problema, puesto que son sistemas de bus de campo inteligentes para el nivel de bus más bajo que simplifican notablemente la conexión de los sensores y actuadores. Los datos y la alimentación se transfieren conjuntamente a través de un cable de perfil bifilar, reduciendo así los trabajos de cableado. Los componentes que menos electricidad requieren pueden alimentarse directamente con corriente.

La sencilla topología del sistema permite integrar y ampliar los componentes de manera flexible, lo que facilita el reequipamiento y la actualización de la ASi. Además, el direccionamiento automático y las funciones de diagnóstico también facilitan la puesta en marcha y el funcionamiento continuo. De esta forma, los sistemas de interfaz ASi reducen la cantidad de tiempo y de material necesarios y minimizan las posibles fuentes de errores, en especial de las soluciones de accionamiento descentralizadas.

Integración fiable de las aplicaciones ASi con NORD

Con la tecnología de accionamiento NORD, la integración de sistemas resulta especialmente sencilla. NORDAC LINK y NORDAC FLEX se instalan de manera flexible como variadores de frecuencia con ASi integrada. El arrancador de motor NORDAC LINK con ASi integrada también se instala de manera fluida en sistemas existentes debido a que es compatible con ASi V2.0 y ASi V3.0. Se trata de soluciones plug and play que resultan perfectas para una sustitución ASi de sistemas existentes, incluso durante el funcionamiento de los equipos.

Las ventajas de un reequipamiento con la tecnología de accionamiento electrónico de NORD

  • Disponibilidad y soporte a nivel mundial
  • Competencias en todo el mundo en el ámbito de Airport y Warehouse
  • Soluciones plug and play estandarizadas
  • Asesoramiento y soporte durante la fase de proyección
  • Posibilidad de configuración individual y ampliación de las funciones
  • Electrónica de accionamiento descentralizada hasta 22 kW
  • Compatibilidad con los estándares V2.0 y V3.0 de interfaz ASi
  • Sustitución sencilla de sistemas existentes

Tecnología de accionamiento electrónica de NORD con ASi integrada

Arrancador de motor NORDAC LINK SK 155E

  • Montaje en pared
  • Conectores rápidos estándar
  • Configuración libre
  • Construcción modular
  • Gama de potencia: 0,06-3,0 kW

Variador de frecuencia NORDAC LINK SK 250E

  • Montaje en pared
  • Conectores rápidos estándar
  • Configuración libre
  • Construcción modular
  • Gama de potencia: 0,37-7,5 kW

Variador de frecuencia NORDAC FLEX SK 200E

  • Montaje en pared y en motor
  • Cableado directo o conectores rápidos estándar
  • Adaptaciones funcionales
  • Construcción muy compacta que ocupa poco espacio
  • Gama de potencia: 0,25-22 kW

Resumen de los perfiles esclavo

La electrónica de accionamiento de NORD incluye diversos perfiles de esclavo ASi que permiten una integración rápida y compatible en los sistemas ASi existentes. El siguiente resumen muestra de una forma breve los aspectos técnicos más importantes de las versiones V3.0 y V2.0, para facilitar su planificación y la integración en sus sistemas.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Perfil de esclavo S − 7.A S − 7.0
Código I/O 7 7
Código ID A 0
Código ID ext. 1/2 7 F
Dirección 1A−31A y 1B−31B
(estado de entrega: 0A)
1−31
(estado de entrega: 0)
Tiempo de ciclo Esclavo → maestro ≤ 10 ms
maestro → esclavo ≤ 21 ms
≤ 5 ms
Número de datos útiles (BUS-I/O)) 4I / 40 4I / 40

Su solución para proyectos de reequipamiento

Tanto si se trata de reequipar como de ampliar sus sistemas, nuestros variadores de frecuencia y arrancadores de motor descentralizados con interfaz ASi son una opción flexible para las instalaciones existentes.

Encontrará toda la información resumida en nuestro folleto.

Descargar gratis

Póngase en contacto con nuestros expertos del sector

Con los variadores de frecuencia NORDAC LINK y NORDAC FLEX, NORD pone a su disposición equipos ASi con un probado gradiente de funciones y de sencilla integración. Ideales para modernizar instalaciones existentes o como solución estándar para nuevos proyectos. Le ayudamos con sumo gusto a encontrar la solución de accionamiento adecuada. No dude en consultarnos.

NORD Services

Dimensionamiento e ingeniería

Dimensionamiento más fácil
Con las numerosas soluciones de accionamiento que su sistema modular ofrece, NORD logra ejecutar prácticamente cualquier caso de aplicación de sus clientas y clientes. Aunque tener demasiadas opciones puede causar una avalancha de información. Tanto con autoservicio digital como con asesoramiento personal: nosotros le ayudamos a elegir el accionamiento y le mostramos cómo llegar directamente hasta el mejor sistema de accionamiento para usted.

Modernización y ampliación

A la vanguardia tecnológica
Modernizar su instalación le permitirá actualizar su equipo con la última tecnología y aumentar su rendimiento y así, además, reducir su huella de carbono. ¡Saque el máximo provecho de los avances técnicos y ponga su accionamiento a la vanguardia tecnológica! NORD es el socio competente y experto que le acompaña y sabe qué es lo que realmente importa.

NORD ECO Service

Descubra sus posibilidades de ahorro
NORD ECO-Box le permitirá hacerse una idea clara del consumo de su instalación, y tras analizar los resultados, le presentará propuestas para reducir su consumo energético.