¡Más eficiencia para su logística de paquetes!

Gracias a nuestras soluciones de accionamiento eficientes, fiables e inteligentes, somos el socio ideal para que en sus centros logísticos todos siga en movimiento. Nuestra innovadora gama de productos, que incluye desde motorreductores de alto rendimiento en IE5+ hasta variadores de frecuencia descentralizados, le garantiza un proceso sin contratiempos. Y todo esto lo implementamos siempre en estrecha colaboración con usted, de tal manera que encaje a la perfección con su dinámica.

Soluciones de accionamiento para centros logísticos

En los centros logísticos de clasificación de paquetes (también conocidos como centros de distribución) se clasifican enormes volúmenes de envíos en un tiempo récord, y a continuación se preparan de manera completamente automática para su reenvío a los puntos de entrega regionales. Aquí, la tecnología de accionamiento merece una mención especial, puesto que no solo garantiza que todo funcione sin contratiempos, sino que también entraña un enorme potencial en lo relativo al rendimiento energético, el aumento de la eficiencia y la reducción de costes.

Clasificación de paquetes rápida, fiable y económica

Con nuestro enfoque TCO integral, nuestros vastos conocimientos en aplicaciones y desarrollo, nuestra dilatada experiencia y nuestra amplia gama de productos, diseñamos la solución perfecta para cada aplicación, desde los clasificadores de cinta transversal hasta las cintas transportadoras, pasando por los clasificadores verticales y los clasificadores de zapata deslizante (shoe sorter).

Nuestras soluciones de accionamiento para la clasificación de paquetes garantizan una elevada seguridad operativa con unos tiempos de parada mínimos, bajos costes operativos totales (TCO) y muy pocos requisitos de servicio y mantenimiento, garantizando así el transporte rápido, fiable y económico de los paquetes en los centros logísticos. Para los rangos de carga y velocidad parciales también ofrecemos soluciones de bajo consumo y alto rendimiento diseñadas a partir de la tecnología de motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) . Naturalmente, como proveedor de sistemas, suministramos paquetes de accionamiento integrales con los conectores y los cables incluidos, gracias a lo cual los equipos se montan y desmontan en un abrir y cerrar de ojos.

Tecnología de accionamiento para el sector de la paquetería:

  • Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Instalaciones optimizadas para el TCO con tecnología de accionamiento descentralizada
  • Perfecto equilibrio entre el rendimiento energético y la reducción de variantes
  • Elevada seguridad operativa con tiempos de parada mínimos
  • Diseño compacto que ocupa poco espacio
  • Motores síncronos IE4 e IE5+ de alto rendimiento
  • Variadores de frecuencia inteligentes con PLC integrado
  • Soluciones plug and play fáciles de utilizar y de mantener

Eficiencia con una dinámica elevada

En los centros de logística, los sorters (los sistemas de clasificación, como los sorters de cinta transversal, verticales o de zapata deslizante) y los infeeds (sistemas de alimentación para los sorters) garantizan que los paquetes de cualquier tamaño y los envíos de mercancía vayan por el buen camino.

Mientras que los sorters deben funcionar de manera ininterrumpida y muy eficiente, en el caso de los infeeds lo importante es la precisión y la dinámica. Nuestra tecnología de motores síncronos IE5+ le permite lograr el máximo rendimiento y seguridad operativa, y contribuye notablemente a reducir sus costes operativos totales. Otra ventaja: al arrancar y acelerar el motor se produce una elevada dinámica debido a su reducida inercia de masa. Como opción se dispone de un encoder integrado.

Sistemas de accionamiento para sorters e infeeds:

  • Conceptos de accionamiento IE5+ de alto rendimiento y compactos
  • Elevada dinámica gracias a la tecnología de motor síncrono
  • Diversos tipos de encoders para el funcionamiento CFC lazo cerrado

Centrados en la fiabilidad

En cuanto al transporte, lo que más se utiliza en los centros logísticos del sector de la paquetería son las cintas transportadoras. Estas permiten transportar grandes masas de manera económica a lo largo de grandes distancias, a veces incluso varios kilómetros. Las cintas transportadoras continuas y sinfín se utilizan simultáneamente como elemento portante y elemento de tracción. Además, pueden transcurrir en horizontal y tanto ascender como descender.

A partir de nuestra gama de productos modulares, nosotros diseñamos soluciones de accionamiento optimizadas para el TCO que satisfacen los principales requisitos, como una elevada seguridad operativa, poca necesidad de mantenimiento y bajo consumo energético, y también reducen sus costes operativos notablemente.

Reduzca los costes de sus cintas transportadoras:

  • Alto rendimiento gracias a la elevada velocidad de las cintas
  • Conceptos de accionamiento fiables y con poco mantenimiento
  • Motores síncronos sin encoder

Diversidad de soluciones LogiDrive®: Correo y paquetería

Soluciones de sistemas para centros logísticos y centros de clasificación y distribución de paquetes

En este sector, los consumidores finales apuestan por la «tecnología de accionamiento verde y eficiente» con el objetivo a largo plazo de alcanzar la neutralidad climática o de CO<sub>2</sub>. La solución que les permite alcanzar esta meta es el concepto LogiDrive de NORD. Con ella, los costes en términos del TCO se reducen notablemente gracias a la reducción de variantes, a los motorreductores de alto rendimiento y a los variadores de fácil mantenimiento en todos los puntos de funcionamiento. El valor añadido que se genera con esto se traduce en beneficios en lo relativo al consumo energético, el almacenaje de piezas de recambio y los intervalos de mantenimiento.

Más sobre LogiDrive®

DuoDrive

  • Potencias: 0,35 - 3,0 kW
  • Rendimiento del sistema extremadamente elevado
  • Construcción compacta con diseño lavable
  • Necesidad de mantenimiento minimizada
  • Solución de sistema para una puesta en servicio sencilla y plug and play

Motor NORD UNIVERSAL

  • Potencias: 0,12 - 45 kW
  • Tipo de protección: IP66
  • Clase de rendimiento IE3
  • Certificaciones en todo el mundo

Motores síncronos IE5+ (TEFC)

  • Potencias: 0,35 - 11,00 kW
  • El siguiente nivel en rendimiento energético: IE5+
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Diseño compacto
  • Rendimiento elevado y constante en todo el rango de ajuste

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

  • Gama de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias al montaje modular

Variador de frecuencia NORDAC LINK - SK 250E

  • Gama de potencia: 0,37 - 7,5 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP65
  • Montaje en pared
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre a la medida de su aplicación

alt

Intralogística con menos emisiones

DHL (Alemania)

DHL se ha propuesto reducir las emisiones de su cadena logística a cero para el año 2050. Para alcanzar este objetivo, la empresa internacional de transporte apuesta por la tecnología más vanguardista y las soluciones sostenibles de NORD DRIVESYSTEMS.

Ver referencia

Documentos

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S5210 - Soluciones LogiDrive


S5210 - Soluciones LogiDrive
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0004 - Chronopost_Centros de paquetería


CS0004 - Chronopost_Centros de paquetería
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0021 - BCS Group_Intralogística


CS0021 - BCS Group_Intralogística
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Aumente su potencial de rendimiento y costes

La tecnología de accionamiento es la clave para lograr mayor rendimiento, rentabilidad y sostenibilidad Nosotros contamos con las soluciones y ofertas de servicio idóneas para sus centros logísticos. Nuestros sistemas de accionamiento se han optimizado para que su uso implique un menor consumo de recursos y le ayude a reducir su Total Cost of Ownership (TCO). Además, con nuestro NORD ECO-Service, usted podrá descubrir cuál es el consumo energético detallado de su instalación o de accionamientos individuales. Las mediciones y análisis permiten descubrir los puntos en los que es posible ahorrar y así encontrar la solución de accionamiento más eficiente para su aplicación en el ámbito de correo y paquetería.

Infórmese ahora

Nos mueven sus requisitos

NORD DRIVESYSTEMS cuenta con una dilatada experiencia en el sector de la paquetería. Conocemos sus requisitos y le asesoramos con gusto de manera individualizada. Dimensionamiento de accionamientos, aumento de la eficiencia energética, reducción de variantes, automatización y digitalización: nosotros somos lo que está buscando.

Juntos encontraremos la solución adecuada para usted a partir de la amplia gama de accionamientos de NORD. Estamos presentes en 80 países. Así garantizamos un asesoramiento cercano al proyecto, una elevada disponibilidad de la tecnología de accionamiento necesaria, plazos de entrega breves y un rápido servicio para los centros logísticos.

Contactar