Mantenemos la logística de equipajes en movimiento

Desde NORD ayudamos a los aeropuertos en su camino hacia una mayor sostenibilidad y protección medioambiental, así como a optimizar sus costes. Nuestras innovadoras soluciones de accionamiento para cintas transportadoras y transportadoras de bandejas garantizan un funcionamiento fiable de las instalaciones de transporte de equipajes y una reducción notable del consumo energético. De esta forma, usted conseguirá reducir notablemente las emisiones de CO<sub>2</sub> y los costes en el ámbito de la logística aeroportuaria.

Soluciones de accionamiento para la logística aeroportuaria

El tráfico aéreo respetuoso con el medioambiente comienza en el suelo. En especial la tecnología de accionamiento de las cintas transportadoras de equipajes entraña un enorme potencial para reducir el consumo energético y, así, reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>, debido a que los sistemas de gestión de equipajes suelen tener varios kilómetros de longitud y estar equipados con una gran cantidad de accionamientos.

Tanto en el mostrador de facturación y la sala de clasificación como en el transporte de alta velocidad o la cinta de recogida de equipajes, nosotros somos uno de los principales socios del sector aeroportuario, conocemos a la perfección los requisitos de la logística aeroportuaria y creamos conceptos de accionamiento escalables ideales para todos los ámbitos del transporte de equipajes. Además, con nuestro NORD ECO-Service , le ayudamos a aprovechar el potencial de optimización y ahorro que aún entraña su tecnología de accionamiento y a reducir así su huella de carbono. Los accionamientos NORD cumplen todos los requisitos actuales y futuros, y están en uso en aeropuertos tanto nacionales como internacionales.

Conocimiento especializado en el ámbito de la logística aeroportuaria

El transporte de equipajes requiere que se trasladen en una sucesión irregular maletas, bolsas y mochilas de los más diversos pesos, normalmente a lo largo de prolongadas distancias y de la manera más rápida y energéticamente eficiente posible. Por norma general, de esto se encargan las cintas transportadoras y las transportadoras de bandejas.

Con nuestros conocimientos especializados y nuestra exhaustiva gama de productos logramos soluciones de accionamiento dimensionadas especialmente para las más diversas aplicaciones en la logística aeroportuaria, tanto si se trata de accionamientos de alto rendimiento energético y capacidad de sobrecarga para cintas transportadoras y transportadoras de bandejas, como de accionamientos con precisión de posicionamiento y altamente dinámicos para las compuertas de admisión y salida, la clasificación vertical, los elevadores y los sorters.

Logística de equipajes eficiente

Nuestros accionamientos le ofrecen un alto grado de seguridad operativa, facilidad de uso y eficiencia. Además, funcionan de manera extremadamente fiable, garantizan velocidades de transporte muy elevadas y su consumo energético es óptimo hasta en los rangos de la carga y la velocidad parciales. Y a parte de resultar muy fáciles de reparar y mantener, también reducen los tiempos de parada, por lo que ayudan a aumentar el rendimiento y la disponibilidad de la logística aeroportuaria.

Soluciones de accionamiento para cintas transportadoras y Cía.:

  • Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Elevada eficiencia energética y dinámica
  • Tecnología fiable con una prolongada vida útil
  • Soluciones específicas para cada cliente
  • Tecnología plug and play de fácil mantenimiento
  • Mantenimiento mínimo
  • Peso reducido
  • Múltiples opciones de variadores de frecuencia descentralizados
  • Reducción de las variantes del accionamiento
  • Productos de calidad de acuerdo con las normas internacionales
  • Servicio en todo el mundo

Funcionamiento ininterrumpido y eficiente

Las cintas transportadoras permiten transportar de manera económica infinidad de bultos de formas irregulares a lo largo de grandes distancias y a velocidades elevadas.

A menudo se mantienen en funcionamiento de manera ininterrumpida, por lo que requieren soluciones de accionamiento con el mayor rendimiento energético posible. Basándonos en nuestros motores síncronos IE5+ y nuestro motorreductor patentado DuoDrive, nosotros diseñamos conceptos de accionamiento con garantía de futuro, un elevado rendimiento del sistema, una gran densidad de potencia y una construcción que ocupa muy poco espacio. Nuestras soluciones eficientes de accionamiento para cintas transportadoras tienen un rendimiento constante en una amplia gama de pares, por lo que resultan óptimas para el funcionamiento económico en los rangos de carga y marcha parciales.

Tecnología de accionamiento para cintas transportadoras:

  • Excelente rendimiento energético
  • Funcionamiento económico en los rangos de la carga y la marcha parciales
  • Motores síncronos sin encoder

Transporte de alta velocidad

Las transportadoras de bandejas cuentan con dos correas estrechas sobre las que se transportan los bultos en contenedores planos y rectangulares, las denominadas bandejas o cubetas de transporte. Debido a que no están equipadas con una cinta transportadora propiamente dicha, funcionan con mayor facilidad y a mayores velocidades que las cintas transportadoras. Por este motivo es imperativo instalar en ellas motorreductores con freno y garantizar el funcionamiento económico, para lo cual a menudo suelen utilizarse motores autónomos.

Tecnología de accionamiento para transportadoras de bandejas:

  • Sistemas de accionamiento de elevado rendimiento
  • Motorreductores con freno
  • Motores autónomos sin reductor

Diversidad de soluciones LogiDrive®: Airport

Soluciones de sistema para cintas transportadoras e instalaciones de clasificación de equipajes

En este sector, los consumidores finales apuestan por la «tecnología de accionamiento verde y eficiente» con el objetivo a largo plazo de alcanzar la neutralidad climática y de CO<sub>2</sub>. La solución que les permite alcanzar esta meta es el concepto LogiDrive de NORD. Con ella, los costes en términos del TCO se reducen notablemente gracias a la reducción de variantes, a los motorreductores de alto rendimiento y a los variadores de fácil mantenimiento en todos los puntos de funcionamiento. El valor añadido que se genera con esto se traduce en beneficios en lo relativo al consumo energético, el almacenaje de piezas de repuesto y los intervalos de servicio.

Más sobre LogiDrive®

DuoDrive

  • Potencias: 0,35 - 3,0 kW
  • Rendimiento del sistema extremadamente elevado
  • Construcción compacta con diseño lavable
  • Minimización de la necesidad de mantenimiento
  • Solución de sistema para una puesta en servicio sencilla y plug and play

Motor UNIVERSAL de NORD

  • Potencias: 0,12 - 45 kW
  • Tipo de protección: IP66
  • Clase de rendimiento IE3
  • Certificaciones en todo el mundo

Motores síncronos IE5+ (TEFC)

  • Potencias: 0,35 - 11,00 kW
  • El siguiente nivel en rendimiento energético: IE5+
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Diseño compacto
  • Rendimiento elevado y constante en todo el rango de ajuste

Variadores de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

  • Gama de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias al montaje modular

Variadores de frecuencia NORDAC LINK - SK 250E

  • Gama de potencia: 0,37 - 7,5 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP65
  • Montaje en pared
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre a la medida de su aplicación

Baggage handling system, Hamburg

Logística de equipajes con accionamientos NORD

Aeropuerto de Hamburgo (Alemania)

En el marco de una modernización en el aeropuerto de Hamburgo se rediseñó la logística de equipajes para garantizar que los bultos se transportan sin problema alguno. Este tipo de logística requiere la tecnología de accionamiento inteligente, potente y muy flexible que NORD suministra.

Ver la referencia

Documentos

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S5210 - Soluciones LogiDrive


S5210 - Soluciones LogiDrive
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Aumente sus potenciales de rendimiento y de costes

La tecnología de accionamiento es la clave para lograr mayor rendimiento, rentabilidad y sostenibilidad Nosotros contamos con las soluciones y ofertas de servicio idóneas para su logística aeroportuaria. Nuestros sistemas de accionamiento se han optimizado para que su uso implique un menor consumo de recursos y le ayude a reducir su Total Cost of Ownership (TCO). Además, con nuestro NORD ECO-Service, usted podrá descubrir cuál es el consumo energético detallado de su instalación o de accionamientos individuales. Las mediciones y análisis permiten descubrir los puntos en los que es posible ahorrar y así encontrar la solución de accionamiento más eficiente para su aplicación.

Infórmese ahora

Movido por sus requisitos

NORD DRIVESYSTEMS cuenta con una dilatada experiencia en logística aeroportuaria. Nosotros conocemos sus requisitos y le asesoramos con gusto de manera individualizada. Dimensionamiento de accionamientos, aumento de la eficiencia energética, reducción de variantes, automatización y digitalización: nosotros somos lo que está buscando.

Juntos encontraremos la solución adecuada para usted a partir de la amplia gama de accionamientos modulares de NORD. Estamos presentes en 80 países. Así garantizamos un asesoramiento cercano al proyecto, una elevada disponibilidad de la tecnología de accionamiento necesaria, plazos de entrega breves y un rápido servicio para cintas transportadoras y compañía.

Contactar