Otros sectores

NORD opera en más de 100 sectores en todo el mundo

NORD DRIVESYSTEMS suministra tecnología de accionamientos para los más diversos sectores y una gran variedad de aplicaciones industriales. Nuestros sistemas se utilizan en todo el mundo por ejemplo en el ámbito del procesamiento del acero, la metalurgia, la industria del embalaje, la técnica de tratamiento de aguas residuales o la de grúas y se caracterizan por su eficiencia, durabilidad y fiabilidad. Gracias a nuestra dilatada experiencia y a nuestro profundo conocimiento del sector desarrollamos soluciones a medida que se ajustan de manera óptima a sus necesidades individuales y a las condiciones concretas de uso.

Obtenga más información sobre nuestras soluciones de accionamiento para los más diversos sectores industriales.

Industria del embalaje

Moldeo preciso, cierre rápido, etiquetado fiable: en la industria del embalaje, los accionamientos deben trabajar con exactitud y eficiencia, especialmente en el caso del embalaje primario, en el que la higiene es un factor clave. Incluso en el ámbito del embalaje secundario o en el embalaje de final de línea, donde el ritmo es mayor, nuestros sistemas convencen por su integración flexible, sus reducidos tiempos de inactividad y un diseño que facilita el mantenimiento. Para aplicaciones como transportadores, paletizadores o máquinas clasificadoras ofrecemos soluciones altamente especializadas compatibles con la Industria 4.0. NORD DRIVESYSTEMS suministra accionamientos eléctricos especialmente diseñados para cumplir los requisitos de los sistemas de embalaje modernos.

Tecnología para grúas

Levantar cargas con seguridad, moverlas con precisión, colocarlas con control: En la tecnología para grúas, los accionamientos de la grúa, el carro y el polipasto deben estar perfectamente coordinados entre sí. Tanto si hablamos de grúas de puente, de pórtico o de contenedores, nuestras soluciones de accionamiento eléctricas para grúas ofrecen un arranque suave, un movimiento uniforme y silencioso y una gran precisión de posicionamiento incluso en el caso de movimientos combinados de la grúa y el carro. Gracia a robustos motorreductores, la técnica de frenado integrada y una precisa regulación de variadores, nuestros sistemas cumplen los más altos estándares de seguridad y dinámica. Con décadas de experiencia y práctica en proyectos en todo el mundo, NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones que se adaptan de forma flexible a las necesidades individuales y a las normas internacionales.

Industria metalúrgica y del acero

Temperaturas extremas, grandes cambios de carga, enormes fuerzas de aceleración: en el procesamiento del acero y la metalurgia, los sistemas de accionamiento están sometidos a elevadas cargas constantemente. Ya sea en la colada continua, en la laminación en caliente o en la línea de rodillos, NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones robustas y magníficamente pensadas para satisfacer las necesidades de la industria del acero y la metalurgia modernas. Nuestros motorreductores y variadores presentan un rendimiento fiable incluso con cargas de impacto y momentos de sobrecarga. De este modo, garantizamos procesos estables y máxima seguridad de funcionamiento en uno de los sectores industriales más exigentes.

Tecnología para el tratamiento de aguas

Bombear, agitar, airear, filtrar: los numerosos requisitos de la industria de aguas residuales van desde un aumento sostenible de la eficiencia hasta una reducción de los costes a largo plazo. En la tecnología para el tratamiento de aguas, cada movimiento debe funcionar de forma fiable. En las plantas de tratamiento y en la depuración se necesitan sistemas robustos y energéticamente eficientes que soporten condiciones exigentes. Con su técnica modular, una gran protección anticorrosión y funciones de control inteligentes, NORD DRIVESYSTEMS está presente en todo el proceso, desde en la bomba de aguas residuales hasta en el agitador. Nuestras soluciones garantizan la eficiencia, reducen los tiempos de inactividad y cumplen los requisitos más exigentes de la técnica de depuración de aguas.

OUR SOLUTION. YOUR SUCCESS.

Como socio fiable, impulsamos a nuestros clientes en su camino hacia el éxito con sistemas de accionamiento eficientes y robustos, soluciones específicas para cada sector, un asesoramiento competente y un servicio global.

Esto es lo que significa nuestro compromiso de marca: Our Solution. Your Success.

NORD siempre ha apostado por la orientación al cliente y una mentalidad centrada en dar solución a los problemas. Descubra aquí cómo asesoramos a nuestros clientes.

Intralogística

En el ámbito de la Intralogística, los sistemas de accionamiento deben ser fiables, escalables y eficientes, ya sea en la logística de almacenes como en la aeroportuaria o en los centros de distribución de paquetería. NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones magníficamente diseñadas para transportadores de cinta y de rodillos, la manipulación de palés, sistemas de transferencia perpendicular, etc. Con la técnica plug-and-play, la regulación inteligente de variadores y una gran compatibilidad de sistemas conseguimos que los procesos se desarrollen con fluidez en entornos logísticos dinámicos.

Industria alimentaria y de bebidas

En la industria de alimentos y bebidas, los accionamientos están sometidos a condiciones extremas y al mismo tiempo deben cumplir estándares de higiene máximos. Ya sea para la industria láctea, la del procesado de carne y aves, panaderías o el envasado de bebidas, NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones específicas para cada sector diseñadas con exactitud para cada proceso en concreto. Nuestros sistemas son fáciles de limpiar, resistentes a la humedad y regulables de forma precisa.

Manipulación de materiales a granel

En la manipulación de mercancías a granel y la industria de los cereales, los sistemas de accionamiento deben trabajar de forma fiable, potente y duradera. NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones robustas y energéticamente eficientes con una alta protección de sellado, regulación inteligente del par de giro y funcionamiento reversible opcional. Desde la dosificación precisa de cereales hasta el transporte de grandes cantidades de mercancías a granel, nuestros sistemas garantizan un flujo homogéneo del material, un bajo mantenimiento y una gran seguridad operativa.