Pescado y mariscos

Soluciones resistentes para el procesamiento de mariscos

El agua, tanto salada como dulce, es una constante en la producción y procesamiento de pescado y mariscos. Por ello, la tecnología de accionamiento utilizada debe ser especialmente resistente. Con sus accionamientos de aluminio con tratamiento para superficies, NORD ofrece una alternativa al acero inoxidable potente, ligera y económica. Los motorreductores con autodrenaje y los variadores descentralizados son sencillos de limpiar.

DuoDrive

Dos en uno.

  • Potencias: 0,35 - 3,0 kW
  • Rendimiento del sistema extremadamente elevado
  • Espacio de construcción compacto para posibilidades de uso flexibles
  • Diseño lavable con tratamiento superficial NXD tupH para los más altos estándares de higiene
  • Solución de sistema para una puesta en servicio sencilla y plug and play

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Higiénico. Eficiente. Compacto

  • Clase de rendimiento: IE5+
  • Disponible opcionalmente con IP69K y tratamiento superficial NXD tupH
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Diseño compacto e higiénico
  • Rendimiento elevado constante a lo largo de todo el rango de ajuste

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Variador de frecuencia descentralizado

  • Gama de potencia de 0,37 - 3,7 kW
  • Clase de protección: IP55, IP66
  • Uso versátil con montaje en pared o en motor
  • Fácil integración gracias a la interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Rápida puesta en servicio mediante plug-and-play

Motorreductores de engranaje cónico NORDBLOC.1®

Rendimiento y diseño

  • Potencias: 0,12 - 200 kW
  • Par: 110 - 100 000 Nm
  • Tratamiento superficial IP69K o NXD tupH opcional para una máxima protección
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

Motorreductor coaxial NORDBLOC.1®

El experto más innovador

  • Potencias: 0,12 - 200 kW
  • Par: 110 - 100 000 Nm
  • Diseño lavable higiénico, opcionalmente con tratamiento superficial NXD tupH
  • Low weight thanks to aluminum housing
  • Low noise levels thanks to quietrunning

Reductores de sinfín SMI UNIVERSAL

Silencioso y liso

  • Potencias: 0,12 - 200 kW
  • Par: 110 - 100 000 Nm
  • Diseño lavable con tratamiento de superficie NXD tupH para los más altos estándares de higiene
  • Low noise levels thanks to quiet running
  • Low space requirement thanks to compact design

Motores de superficie lisa

Motores asíncronos

  • Potencias: 0,12 kW - 1,1 kW
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Efficiency class IE3
  • Hygienic and wash-down-capable design, available with NXD tupH® for food-safe surface protection

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P

Un único producto con muchas ventajas

  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz USB para parametrización sin tensión
  • Interfaz multiencóder para modo múltiple

Más información aquí: