Noticias –

Ahora, el DuoDrive de NORD ofrece una potencia de hasta 3 kW

El motorreductor patentado NORD DuoDrive cubre un rango de potencia de hasta 3 kW. Este revolucionario concepto de accionamiento integra el motor síncrono de elevado rendimiento IE5+ en el cárter de un reductor coaxial de un tren, alcanzando así una eficiencia del sistema extremadamente elevada.

Bargteheide, 2022-06-08

Dos se convierten en uno: la completa integración del motor y el reductor en un único cárter es un notable avance en el desarrollo de motorreductores y sienta nuevos estándares en lo relativo a la densidad de potencia, el rendimiento energético, la reducción de variantes, el espacio de instalación y la optimización de costes en cuanto al Total Cost of Ownership (TCO).

El patentado DuoDrive de NORD ya está disponible para potencias de hasta 3 kW con un par continuo de hasta 250 Nm y velocidades de hasta 1000 rpm, y además cubre relaciones de velocidad de i=3 hasta i=18. Sus dimensiones de montaje son las estándar en el mercado y por tanto facilitan la sustitución e integración de los equipos en plantas ya existentes. Gracias a su diseño y funcionamiento con variador de frecuencia, el DuoDrive puede usarse universalmente con la misma variante de motor en todo el mundo.

El NORD DuoDrive de un vistazo:

  • motorreductor innovador y patentado
  • Rango de potencia: 0,35 hasta 3 KW
  • Eficiencia del sistema extremadamente elevada, incluso en el rango de carga parcial
  • Diseño lavable
  • Sencilla puesta en servicio vía plug and play
  • Mantenimiento mínimo
  • Completa compatibilidad con los estándares del mercado
  • Para uso universal en todo el mundo

Más información