Noticias –
El motor UNIVERSAL de NORD está disponible en rangos de potencia de 0,12 a 45 kW
El todoterreno: NORD lanza la nueva serie de motores UNIVERSAL para rangos de potencia de 0,12 a 45 kW. Las 20 variantes están certificadas conforme a las normativas comunes y pueden utilizarse en todo el mundo.
Bargteheide, 2020-04-14
Europa, EE.UU, Canadá, Rusia, China, India y muchos más: El motor UNIVERSAL de NORD dispone de las certificaciones CE, UL, CSA, CCC, ISI y EAC y cumple los correspondientes requisitos mínimos de eficiencia. Esto hace posible que este todoterreno sea utilizado en los mercados más importantes del mundo. Gracias a su certificación Bureau Veritas, el motor es también adecuado para su uso en aplicaciones navales y de alta mar.
El motor UNIVERSAL de NORD está marcado con cuatro tipos estándar de tensión de alimentación: 380 V 50 Hz, 400 V 50 Hz, 415 V 50 Hz y 460 V 60 Hz; también es posible el funcionamiento con 440 V 60 Hz y 480 V 60 Hz. Los motores están disponibles en los tamaños IEC de 63 a 225 con ejecución con patas (B3) y con brida (B5 o B14), así como en las ejecuciones NEMA C con brida o NEMA con patas, compatibles con el mercado estadounidense. Montado directamente en un accionamiento NORD, el motor UNIVERSAL de NORD representa una solución de accionamiento compacta y más potente.
Los motores NORD UNIVERSAL están equipados de serie con un sensor de temperatura. Tienen el tipo de protección IP55 y se fabrican en la clase térmica 155 (F). Si fuera necesario, pueden fabricarse también con el tipo de protección IP66. Existen otras opciones disponibles para el motor UNIVERSAL de NORD, como los conectores de motor, las tapas protectoras sencillas o dobles, el calentador anti-condensación, el freno mecánico y los ventiladores externos.