Cómo aumentar la fiabilidad operativa en aplicaciones con mezcladoras.
Esto se consigue reduciendo el número de piezas de desgaste y accesorios montados en el accionamiento, tal como ha demostrado el nuevo adaptador de NORD.
Uso de tecnología robusta y probada
Los reductores industriales MAXXDRIVE® de NORD son una elección excelente para procesos de mezcla y agitado. Están basados en un diseño compacto y optimizado con FEM para grandes cargas externas y garantizan un servicio fiable en condiciones extremas. Basados en un exhaustivo sistema modular, pueden diseñarse individualmente para cada aplicación.
Combinación con un nuevo adaptador
La compacta combinación de reductor industrial MAXXDRIVE® con un adaptador SAFOMI-IEC (adaptador sin juntas para mezcladoras) y un motor de accionamiento IEC/NEMA estanco al aceite es la mejor opción para reducir la cantidad de piezas de desgaste y accesorios en aplicaciones con mezcladoras y agitadores. El adaptador SAFOMI-IEC es de diseño compacto y simple, y está equipado con un depósito de expansión de aceite. El cambio al adaptador SAFOMI-IEC en lugar del adaptador IEC estándar para accionamientos aumenta la fiabilidad operativa y reduce los costes de mantenimiento.