¿Cómo me ayuda la APP NORDCON durante el mantenimiento y el servicio?
Una solución móvil para la parametrización, la supervisión y el mantenimiento.
Una solución innovadora
La APP NORDCON y el adaptador Bluetooth NORDAC ACCESS BT son una solución móvil para la puesta en servicio y el mantenimiento que ofrece claras ventajas con todos los accionamientos NORD, puesto que permite diagnosticar, analizar, supervisar y parametrizar los sistemas de accionamiento NORD a través de una interfaz inalámbrica.
Ventajas en aplicaciones prácticas
La APP NORDCON acelera la puesta en servicio, simplifica el mantenimiento y permite solucionar los errores con mayor rapidez. Su visualización basada en panel de mandos permite supervisar el accionamiento y diagnosticar errores, y con la función de osciloscopio se puede optimizar el accionamiento mientras está en servicio. Asimismo, el acceso rápido a los parámetros permite parametrizar los accionamientos rápidamente con la función de ayuda integrada.
Así funciona la nueva APP NORDCON
La interfaz que utiliza es una conexión inalámbrica entre la APP NORDCON y el adaptador Bluetooth NORDAC ACCESS BT. El adaptador se conecta al software vía Bluetooth y se instala directamente en el variador de frecuencia. Así le permite acceder directamente a los datos del accionamiento y a la vez mantener un control total sobre el acceso. La aplicación también cuenta con otras funciones prácticas como la copia de seguridad de los parámetros y la función de recuperación.