Motores de superficie lisa

Motores asíncronos

  • Rango: 0.16 - 1.5 HP
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Los motores de superficie lisa de NORD se fabrican en las plantas propias de la empresa y se suministran a los principales mercados de todo el mundo. Gracias a su diseño lavable, estos motores son aptos, entre otros, para su uso en la industria alimentaria. Además, están disponibles en dos modelos, uno con el cárter liso y sin fricción y el otro con el revestimiento nsd tupH. Asimismo, también puede elegirse entre las siguientes opciones:

  • Opciones del lado B: frenos (BRE), encoder incremental (IG)
  • Protección del motor: sensor de temperatura (TF), termostato (TW), resistencia de caldeo (SH)
  • Conexión del motor: Conexión rápida del motor (MS)

Motores de superficie lisa tam.71

NOVEDAD: El nuevo tamaño 71 de motores de superficie lisa está disponible con las siguientes potencias: 0,12, 0,18 o 0,25 kW. Además, su nivel de rendimiento IE3 garantiza un funcionamiento económico, y su cárter de aluminio (índice de protección IP66) los protege contra la corrosión.

  • SK 71SP/4 HM(T)
  • SK 71MP/4 HM(T)
  • SK 71LP/4 HM(T)
  • SK 80LH/4 HM(T)
  • SK 90SH/4 HM(T)
  • SK 100SH/4 HM(T)
  • SK 100LH/4 HM(T)