Protección contra explosión por gas

Motores con protección contra explosión

  • Potencias: 0,12 - 22 kW
  • Clases de rendimiento: IE1 e IE2

Los motores NORD con protección contra explosión por gas se fabrican en las plantas propias de la empresa y se suministran a los principales mercados de todo el mundo. Y ello desde 2003. Los motores de NORD con protección contra explosión están disponibles para las zonas 1 y 2 según las categorías 2G y 3G. Los clientes tienen a su disposición diferentes soluciones basadas en las clases de protección contra ignición «Seguridad aumentada» (e), «Envolvente antideflagrante» (d/de) y «Diseño no inflamable». Además, todos los motores están homologados según ATEX y HazLoc.

Entre otros, los motores NORD en el modelo con protección contra explosión por gas están disponibles con las siguientes opciones:

  • freno (BRE+), freno silencioso (NRB1/2), ventilación forzada (F)
  • Protección del motor: sensor de temperatura (TF), termostato (TW), resistencia de caldeo (SH)
  • Conexión del motor: Conexión rápida del motor (MS)

B1091 - Motores asíncronos trifásicos + motores con protección contra explosión


B1091 - Motores asíncronos trifásicos + motores con protección contra explosión
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere


G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Technical Handbook - Sistemas de accionamiento integrales de un solo fabricante


Technical Handbook - Sistemas de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160


C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225


C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic


C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C423120_112_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 112 – Ex E II T1-T3


C423120_112_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 112 – Ex E II T1-T3
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C423120_132_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 132 – Ex E II T1-T3


C423120_132_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 132 – Ex E II T1-T3
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C423120_63_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 63 – Ex E II T1-T3


C423120_63_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 63 – Ex E II T1-T3
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C423120_71_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 71 – Ex E II T1-T3


C423120_71_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 71 – Ex E II T1-T3
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C423120_80S4_50_2003 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 50 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


C423120_80S4_50_2003 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 50 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C423120_80_2008 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G | NORD Motor BG 80 - Ex e II T1,T2,T3,T4


C423120_80_2008 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G | NORD Motor BG 80 - Ex e II T1,T2,T3,T4
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C423120_80_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 80 – Ex E II T1-T3


C423120_80_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 80 – Ex E II T1-T3
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C424320_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G|HEW Motors 71 upto 225 - EEx d, EEx de IIC T4


C424320_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G|HEW Motors 71 upto 225 - EEx d, EEx de IIC T4
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C424410_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize 80-160, 225-315, dCD63 - gas explosion proof


C424410_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize 80-160, 225-315, dCD63 - gas explosion proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C424410_CD063_CD071_2003 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| F&G Motors - Type CD, frame size: 180


C424410_CD063_CD071_2003 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| F&G Motors - Type CD, frame size: 180
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C424410_CD200_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 200 - gas explosion proof


C424410_CD200_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 200 - gas explosion proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C424411_BD63-71_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 63-71, gas explosion proof


C424411_BD63-71_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 63-71, gas explosion proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C424420_1998 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| F&G Motoren CD56-CD315, dCD63-dCD355 - EEx d IIC T3...T6 | Eex de IIC T3...T6


C424420_1998 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| F&G Motoren CD56-CD315, dCD63-dCD355 - EEx d IIC T3...T6 | Eex de IIC T3...T6
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C424F10_1523 - EU declaration of conformity - II 2G Ex de -Koncar motors - gas explosion proof, framesize 71-315


C424F10_1523 - EU declaration of conformity - II 2G Ex de -Koncar motors - gas explosion proof, framesize 71-315
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C425200_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB


C425200_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Certificate - ATEX 2G | Type CD, frame: 180 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 80, 90, 100, 112, 132


Certificate - ATEX 2G | Type CD, frame: 180 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 80, 90, 100, 112, 132
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Certificate of Quality Assurance | Kendrion Brakes - Certificate About Acknowledgement of Quality Assurance Production - ATEX 2G | Kendrion Brakes


Certificate of Quality Assurance | Kendrion Brakes - Certificate About Acknowledgement of Quality Assurance Production - ATEX 2G | Kendrion Brakes
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - Declaración de conformidad CE - ATEX 2G| motores NORD, tamaño: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - Declaración de conformidad CE - ATEX 2G| motores NORD, tamaño: 63 - 200
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - Declaración de conformidad CE - ATEX 3G| motores NORD, tamaño: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - Declaración de conformidad CE - ATEX 3G| motores NORD, tamaño: 63 - 200
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Conformity Declaration ATEX 2G Gas Ex 63-160 - Declaration of conformity ATEX 2G Motors - Gas Explosion Proof, 63 - 160


Conformity Declaration ATEX 2G Gas Ex 63-160 - Declaration of conformity ATEX 2G Motors - Gas Explosion Proof, 63 - 160
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083


EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate - ATEX 2G Kendrion Brake - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| Kendrion Brake - II 2G EEx de IIC T5 I M2 Eex de I


EG Certificate - ATEX 2G Kendrion Brake - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| Kendrion Brake - II 2G EEx de IIC T5 I M2 Eex de I
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate - ATEX 2G | HEW Motor - Gas Ex, frame: 63 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G | HEW Motor - Gas Explosion Proof, frame size: 63


EG Certificate - ATEX 2G | HEW Motor - Gas Ex, frame: 63 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G | HEW Motor - Gas Explosion Proof, frame size: 63
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate - ATEX 2G+3G - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 180, 200, 225


EG Certificate - ATEX 2G+3G - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 180, 200, 225
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIB | CEMP Motors - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIB| CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...


EG Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIB | CEMP Motors - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIB| CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIC | CEMP Motors - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIC| CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...


EG Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIC | CEMP Motors - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIC| CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 225 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 225


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 225 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 225
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 250 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 250


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 250 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 250
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 250M - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 250M


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 250M - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 250M
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 280 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 280


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 280 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 280
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 315 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 315


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 315 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 315
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Motors - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 200


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEW Motors - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 200
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEWGas Ex, frame sizes: 180 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 180


EG Certificate - ATEX 2G+3G | HEWGas Ex, frame sizes: 180 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 180
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate 2G+3G HEWGas Ex, frame sizes: 71, 160 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 71, 160


EG Certificate 2G+3G HEWGas Ex, frame sizes: 71, 160 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 71, 160
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate ATEX 2G Motor BG 100 - Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 100 – Ex E II T1-T3


EG Certificate ATEX 2G Motor BG 100 - Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 100 – Ex E II T1-T3
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate ATEX 2G NORD Motor BG 80L/4 TF - EG-Type Test Certificate + Data sheet 50 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


EG Certificate ATEX 2G NORD Motor BG 80L/4 TF - EG-Type Test Certificate + Data sheet 50 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate ATEX 2G+3G HEW Gas Ex frame sizes: 315M, 315S - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 315M, 315S


EG Certificate ATEX 2G+3G HEW Gas Ex frame sizes: 315M, 315S - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 315M, 315S
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 280S+M - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 280S+M


EG Certificate ATEX 2G+3G | HEW Gas Ex, frame: 280S+M - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 280S+M
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate ATEX 2G: Motor BG 160 - Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet – Frequency Inverter Duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 160 – Ex E II T1-T3


EG Certificate ATEX 2G: Motor BG 160 - Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data Sheet – Frequency Inverter Duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 160 – Ex E II T1-T3
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 60 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


EG Certificate BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 60 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate NORD Motor BG 80S/4 TF - EG-Type Test Certificate + Data sheet 60 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


EG Certificate NORD Motor BG 80S/4 TF - EG-Type Test Certificate + Data sheet 60 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG Certificate NORD Motor BG 90 – Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 90 – Ex E II T1-T3


EG Certificate NORD Motor BG 90 – Ex E II T1-T3 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 90 – Ex E II T1-T3
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G| CEMP Motors 63.. - 100.. - EEx d, EEx de IIC T...


EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G| CEMP Motors 63.. - 100.. - EEx d, EEx de IIC T...
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G | CEMP Motors - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G| CEMP Motors 280.. - 315.. - EEx d, EEx de IIC T4, T3


EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G | CEMP Motors - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G| CEMP Motors 280.. - 315.. - EEx d, EEx de IIC T4, T3
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de


EU Conformity Declaration - ATEX 2G - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de


EU Conformity Declaration - ATEX 2G - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de


EU Conformity Declaration - ATEX 2G - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 63-71, gas explosion proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 63-71, gas explosion proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 200 - gas explosion proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 200 - gas explosion proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 180 - gas explosion proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 180 - gas explosion proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize 80-160, 225-315, gas explosion proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize 80-160, 225-315, gas explosion proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 180 - gas explosion proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 180 - gas explosion proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D+3D HEW, frame: 71-225 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 71-225


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D+3D HEW, frame: 71-225 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 71-225
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D HEW, frame: 250 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 250


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D HEW, frame: 250 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 250
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D HEW, frame: 280-315 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+3D


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D HEW, frame: 280-315 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+3D
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D | HEW, frame: 63 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 63


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+3D | HEW, frame: 63 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 63
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | EMOD, frame 56-225 - EU declaration of confirmity - ATEX 2G | EMOD motors - gas explosion proof, framesize 56-225


EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | EMOD, frame 56-225 - EU declaration of confirmity - ATEX 2G | EMOD motors - gas explosion proof, framesize 56-225
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | Siemens 1MA6, 1MA7 - EU declaration of confirmity - ATEX 2G | Siemens motors - gas explosion proof, type 1MA6, 1MA7


EU Declaration of Conformity - ATEX 2G | Siemens 1MA6, 1MA7 - EU declaration of confirmity - ATEX 2G | Siemens motors - gas explosion proof, type 1MA6, 1MA7
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Declaration of Conformity - ATEX 3G | EMODdust - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| EMOD motors - dust explosion proof, framesize: 56-315


EU Declaration of Conformity - ATEX 3G | EMODdust - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| EMOD motors - dust explosion proof, framesize: 56-315
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor


UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación