¡Mi solución de servicio móvil es de NORD!

La nueva NORDCON APP

  • Acceso a los parámetros fácil de usar
  • Copia de seguridad y recuperación
  • Panel de mandos personalizable para cada usuario

NORDCON APP

Visualización basada en panel de mandos para supervisar el accionamiento y diagnosticar errores; • Parametrización con función auxiliar y acceso rápido a los parámetros; • Función de osciloscopio para configurar individualmente el análisis del accionamiento; • Función de copia de seguridad y de recuperación para un manejo sencillo de los parámetros del accionamiento

NORDAC ACCESS BT

El NORDAC ACCESS BT es un adaptador Bluetooth que se utiliza directamente con el variador de frecuencia, lo que garantiza un acceso móvil cómodo a los datos del accionamiento y, al mismo tiempo, un control de acceso completo.

NORDAC FLEX SK 200E

Produkt Management - Elektronische Produkte

Potencia: 0,25 – 22 kW; • Tipo de protección: IP55, IP65; • Montaje en pared o en motor