NORDAC LINK SK 250E
Instalación sencilla gracias a todas sus conexiones enchufables; • Puede configurarse individualmente para adaptarse a la aplicación; • Conexión con todos los sistemas de bus convencionales;
Motores síncronos estándar
Potencia: 1,1 – 5,5 kW; • Homologados y certificados en todo el mundo; • Clase de rendimiento IE4
Reductores de engranaje cónico NORDBLOC.1
Potencia: 0,12 – 9,2 kW; • Rango de pares: 50 – 660 Nm