MAAILMANLAAJUINEN PALVELU

NORD PALVELEE YMPÄRI MAAILMAN

Maailmanlaajuinen asennus- ja palveluverkosto takaa NORDin asiakkaille lyhyet toimitusajat, asiantuntevan neuvonnan ja nopean palvelun paikan päällä kaikkialla.

Maailmanlaajuinen palvelu - paikallinen yhteistyö

Olemme vahvasti edustettuna kaikkialla maailmassa, yhteensä yli 60 kokoonpanotehdasta ja palvelupistettä tärkeimmissä teollisuusmaissa varmistavat nopean palvelun. Yrityksesi tai asiakkaasi voi asioida paikallisessa NORDin toimipisteessä omalla kielellään ja paikallisten tapojen mukaan. Jokainen toimipiste on kytketty yhteiseen tietoverkkoomme. Kaikki tämä takaa sujuvan palvelun ja tyytyväiset asiakkaat.

NORDin paikallinen yhteistyö tarjoaa nopean ja täsmällisen palvelun lisäksi viimeisimmät tiedot alan uusimmista tuotteista ja sovelluksista.

Maailmanlaajuinen toiminta-alue

NORDin pääkonttori on Saksan Bargteheidessa, jossa sijaitsee teknologiakeskus, päätehdas sekä logistiikka- ja hallintokeskus. Lisäksi Pohjois-Saksassa sijaitsee useita tuotantolaitoksia. NORDin sijainti lähellä Hampurin satamaa ja lentokenttää mahdollistaa valmiiksi koottujen käyttölaitteiden ja yksittäisten komponenttien toimittamisen nopeasti kaikkialle maailmaan. Kansainvälisten kokoonpanotehtaiden ansiosta vaihteiden kokoonpano voidaan tehdä myös lähellä asiakasta – asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Weltkarte world map

Kattava verkosto, yksi tiimi

Luotettava liike vaatii syntyäkseen kaikkien osasten yhteistyötä. Tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa, insinööriemme yhteistyö kansainvälisissä tutkimuslaitoksissa ja henkilöstömme asiakaslähtöinen rajat ylittävä yhteistyö tekevät NORDista maailmanlaajuisen huipputekijän. Tarkan tilausten koordinoinnin, jakelun ja palvelun ansiosta olemme luotettava kumppani kaikkialla maailmassa.

Global NORDnet ja myNORD

Maailmanlaajuinen verkostomme kattaa koko maapallon myös virtuaalisesti Global NORDnetin ansiosta. Sen avulla kaikkia tilaus- ja palveluprosesseja voidaan hallita ja valvoa kansainvälisesti ja nopeasti. Lisäksi asiakkaidemme käytössä on myNORD-alue, jossa asiakkaat voivat tarkastella tuoteohjelmaamme, ladata yksityiskohtaisia tietoja ja 3D-malleja valitsemistaan tuotteista sekä seurata tilauksensa kulkua. myNORD toimii kellon ympäri, milloin ja missä tahansa.

Maailmanlaajuinen toiminta – maailmanlaajuinen vastuu

Toimintamme ohjenuorana on ajatus, että ekologinen tuotanto, tuottavuus ja maailmanlaajuinen vastuu täydentävät toisiaan. Energiaa säästävät käytöt voivat vähentää monien järjestelmien energiankulutusta jopa 40 % ja jopa useita tuhansia kilowattitunteja. Näin autamme säästämään paitsi rahaa myös ilmastoa.

Tärkeitä tietoja yrityksestä