Pidämme matkatavaralogistiikkasi toiminnassa

Tuemme lentokenttiä matkalla kohti ilmaston suojelua ja samalla säästämme kustannuksia. Innovatiiviset käyttöratkaisumme hihna- ja alustakuljettimille takaavat matkatavaroiden käsittelyjärjestelmien luotettavan toiminnan, ja alentavat merkittävästi energian kulutusta. Hyödyt merkittävistä CO<sub>2</sub>-säästöistä sekä lentokenttälogistiikan kustannussäästöistä.

Lentokenttälogistiikan käyttöratkaisuja

Ilmastoystävällinen lentomatkailu alkaa jo maasta. Matkatavarankäsittelyjärjestelmien käyttötekniikka tarjoaa erityisen suuret mahdollisuudet vähentää energiankulutusta ja sitä kautta CO<sub>2</sub>-päästöjä, sillä matkatavaroiden käsittelyjärjestelmät ovat usein kilometrien mittaisia ja sisältävät paljon käyttöjä.

Olipa kyseessä lähtöselvitys, lajittelu, nopea kuljetus tai matkatavaroiden luovutus, tunnemme erittäin hyvin lentoasemalogistiikan vaatimukset. Kehitämme ja valmistamme skaalautuvia käyttökonsepteja kaikille matkatavaroiden käsittelyn osa-alueille. NORD ECO-Service tukee sinua myös käyttötekniikan optimointi- ja säästöpotentiaalin lisäämisessä sekä hiilijalanjälkesi pienentämisessä. NORD- käytöt täyttävät kaikki nykyiset ja tulevat vaatimukset, ja niitä käytetään kansallisilla ja kansainvälisillä lentokentillä maailmanlaajuisesti.

Lentokenttälogistiikan erikoisosaamista

Matkatavaroiden käsittelyssä eripainoisia matkalaukkuja ja reppuja on kuljetettava melko pitkiä matkoja epäsäännöllisin väliajoin – mieluiten mahdollisimman nopeasti ja energiaa säästäen. Tarkoitukseen käytetään pääasiallisesti hihna- ja alustakuljettimia.

Luomme erikoisosaamisemme ja laajan tuotevalikoimamme avulla kohdennettuja käyttöratkaisuja, jotka on suunniteltu erityisesti lentokenttien erilaisiin logistiikkasovelluksiin – energiatehokkaat ja ylikuormitusta kestävät hihna- tai alustakuljettimien käytöt, jotka vaativat tarkkaa paikoitusta ja ovat dynaamisesti vaativia.

Tehokasta matkatavaralogistiikkaa

Käyttömme ovat toimintavarmoja, helppokäyttöisiä ja tehokkaita. Ne toimivat erittäin luotettavasti, takaavat erityisen suuret kuljetusnopeudet ja mahdollistavat optimaalisen energiankulutuksen myös osakuorma- ja osanopeusalueilla. Ne ovat lisäksi helppoja huoltaa, lyhentävät seisokkeja ja parantavat siten lentokenttälogistiikan tehokkuutta ja käytettävyyttä.

Kuljettimien käyttöratkaisuja:

  • Käyttötekniikan kokonaisratkaisut yhdeltä toimittajalta
  • Korkea energiatehokkuus ja dynamiikka
  • Luotettava, pitkäikäinen tekniikka
  • Asiakaskohtaiset ratkaisut
  • Helposti huolettava plug and play -tekniikka
  • Vähäinen huollon tarve
  • Pienempi paino
  • Laaja valikoima integroituja taajuusmuuttajia
  • Rajattu mallivalikoima
  • Kansainvälisten standardien mukainen tunnustettu laatu
  • Maailmanlaajuinen palvelu

Tehokkuutta jatkuvaan käyttöön

Hihnakuljettimet mahdollistavat suurten, tilaa vievien kollien taloudellisen kuljettamisen pitkiä matkoja suurilla nopeuksilla.

Hihnakuljettimet ovat usein jatkuvassa käytössä ja vaativat siksi mahdollisimman energiatehokkaita käyttöratkaisuja. Toteutamme IE5+-synkronimoottoriimme ja patentoituun DuoDrive -vaihdemoottoriimme perustuvia, kestäviä käyttöratkaisuja, joissa on optimoitu järjestelmätehokkuus, korkea tehotiheys ja tilaa säästävä muotoilu. Hihnakuljettimien käyttöratkaisumme saavuttavat korkean hyötysuhteensa laajalla vääntömomenttialueella, joten ne sopivat optimaalisesti taloudelliseen käyttöön osakuormitus ja osanopeusalueella.

Hihnakuljettimien käyttötekniikka:

  • Erinomainen energiatehokkuus
  • Taloudellinen toiminta osakuorma- ja osanopeusalueella
  • Anturittomat synkronimoottorit

Nopea kuljetus

Alustakuljettimet koostuvat kahdesta kapeasta hihnasta, jolla matkatavarat kuljetetaan matalissa, suorakaiteen muotoisissa alustoissa. Koska hihnakuljettimia ei tarvita, ne liikkuvat kevyemmin ja saavuttamat suurempia nopeuksia. Jarrulliset vaihdemoottorit ovat siksi välttämättömiä, kuten myös energiaa säästävä käyttö. Usein käytetään myös erillismoottoreita.

Alustakuljettimien käyttötekniikka:

  • Erittäin tehokkaat käyttöjärjestelmät
  • Jarrulliset vaihdemoottorit
  • Vaihteettomat erillismoottorit

LogiDrive®-ratkaisu: Lentokenttä

Järjestelmäratkaisut matkatavaroiden kuljetinhihnoille ja matkatavaroiden lajittelujärjestelmille

Loppukäyttäjät panostavat ”energiatehokkaaseen käyttötekniikkaan”, jonka pitkäaikaisena tavoitteena on olla ilmasto- ja hiilineutraali. Ratkaisu on NORD LogiDrive-konsepti. Rajattu mallivalikoima, erittäin tehokkaat vaihdemoottorit ja helposti huollettavat taajuusmuuttajat kaikissa käyttökohteissa alentavat selvästi elinkaarikustannuksia (TCO). Näin saatu lisäarvo heijastuu etuna energiankulutuksessa, varaosien varastoinnissa ja huolloissa.

LogiDrive®-ratkaisu: Lentokenttä

LogiDrive®-ratkaisu: Lentokenttä

  • Tehoalue: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Vääntömomentti: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Tehoalue: 0,35 - 3,0 kW
  • Erittäin suuri hyötysuhde
  • Kompakti Washdown-runko
  • Vähäinen huoltotarve
  • Järjestelmäratkaisun helppo käyttöönotto ja Plug & Play

NORD UNIVERSAL-moottori

  • Tehoalue: 0,12 kW - 45 kW
  • Kotelointi: IP66
  • Hyötysuhdeluokka IE3
  • Maailmanlaajuiset sertifikaatit

IE5+-synkronimoottorit (TEFC)

Tehoalue: 0,35 kW - 11,00 kW
Energiatehokkuuden seuraava taso IE5+
Globaalit hyväksynnät
Kompakti muotoilu
Jatkuvasti suuri hyötysuhde koko säätöalueella

NORDAC FLEX - SK 200E - taajuusmuuttaja

  • Tehoalue: 0,25 - 22 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Maksimaalinen joustavuus moduulirakenteella

NORDAC LINK - SK 250E - taajuusmuuttaja

  • Tehoalue: 0,37 - 7,5 kW
  • Kotelointi: IP55, IP65,
  • Seinäasennus
  • Helppo asennus ja huolto täydellisen liitettävyyden ansiosta
  • Vapaa konfiguroitavuus käyttökohteeseesi

Baggage handling system, Hamburg

Matkatavaralogistiikka NORD-käytöillä

Hampurin lentokenttä (Saksa)

Kun Hamburg Airport modernisoitiin, matkatavaran sujuvat kuljetukset varmistettiin uusimalla myös matkatavaralogistiikka. Tarvittiin älykästä, tehokasta ja erittäin joustavaa käyttötekniikkaa, jonka toimitti NORD.

Referenssiin

Asiakirjat

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S5210 - LogiDrive-ratkaisuavaruus


S5210 - LogiDrive-ratkaisuavaruus
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lisää tehokkuuttasi ja säästä resursseja

Käyttötekniikka on avain tehokkuuden, taloudellisen tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseen. Tarjoamme sopivia ratkaisuja lentokenttälogistiikkaasi. Käyttöjärjestelmämme on optimoitu resursseja säästäviksi, ja ne tukevat elinkaarikustannusten (TCO) pienentämistä. NORD ECO- palvelullamme saat myös yksityiskohtaista tietoa järjestelmiesi tai yksittäisten käyttöjen energiankulutuksesta. Mittauksilla ja analyyseilla voidaan selvittää säästömahdollisuuksia ja siten löytää tehokkain käyttöratkaisu sovellukseesi.

Lue lisää

Motivaationa sinun vaatimuksesi

NORD DRIVESYSTEMSillä on monivuotinen kokemus lentokenttälogistiikasta. Tunnemme tarpeesi ja annamme mielellämme yksilöllisiä neuvoja. Käyttöjen suunnittelu, energiatehokkuuden parantaminen, mallivalikoiman vähentäminen, automatisaatio ja digitalisaatio – olemme kumppanisi.

Löydämme sinulle oikean ratkaisun NORDin monipuolisesta käyttömallistosta. Olemme paikan päällä yli 80 maassa, joten voimme varmistaa projektikohtaisen neuvonnan, korkean saatavuuden, lyhyet toimitusajat ja nopean palvelun.

Ota yhteyttä