Lisää aiheita

Käyttöratkaisullesi sopivia tuote-optioita

Me toteutamme sovelluksesi vaatimuksiin räätälöityjä käyttöratkaisuja. Vaativat ympäristöolosuhteet, erityiset turvallisuusvaatimukset tai maakohtaiset sertifioinnit ovat vain joitakin lukuisista vaatimuksista, joita käyttötekniikan on täytettävä.

Tarjouksemme käsittää paljon enemmän kuin tuotteen: NORD tarjoaa laajaa teknistä tietotaitoa, monivuotisen alan kokemuksen ja johdonmukaisen käytännönläheisyyden. Näin syntyy vaatimuksesi luotettavasti täyttäviä ja päivittäisen käytössä varmasti toimivia käyttöratkaisuja.

AS-interface-järjestelmät

NORD tarjoaa nykyisten ASi-järjestelmien modernisointiin tai valikoimasta poistuneen käyttöelektroniikan korvaamiseen integroitavia käyttöratkaisuja, jotka voidaan yhdistää saumattomasti nykyisiin ASi-väyläjärjestelmiin. Pistoliitettävät plug and play -ratkaisut mahdollistavat nopean käyttöönoton, järjestelmän suuren käytettävyyden ja yhteensopivuuden nykyisten järjestelmien kanssa.

Räjähdyssuojatut käyttöratkaisut

NORD DRIVESYSTEMS on räjähdyssuojattujen käyttöjen sertifioitu valmistaja, jolla on monikymmenvuotinen kokemus. NORD DRIVESYSTEMSin räjähdyssuojattuja käyttöjä tilaluokkiin 1, 2, 21 ja 22 käytetään monissa teollisuuden kohteissa. NORD toimittaa sertifioituja räjähdyssuojattuja käyttöjä, moottoreita, taajuusmuuttajia ja käyttöjärjestelmiä.

Kansainväliset hyötysuhdevaatimukset

Teollisten kohteiden sähkökäytöt kuluttavat jopa 70 % kaikesta tarvittavasta energiasta. Monille yrityksille tarjoutuu suuri optimointipotentiaali. NORD DRIVESYSTEMS tiedottaa kaikista globaaleista hyötysuhdevaatimuksista ja standardeista.

CFC open-loop Injection -säätö

Innovatiivinen menetelmä mahdollistaa myös dynaamisten sovellusten anturittoman säädön, ja vakuuttaa siten hyvällä ylikuormitettavuudella sekä dynamiikalla. CFC open-loop Injection -säätö soveltuu kaikkien NORD-kestomagneettisynkronimoottorien säätämiseen.

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus minimoi eri koneiden toiminnoista ihmisille, tuotannolle ja ympäristölle aiheutuvat riskit. NORD-taajuusmuuttajat voidaan integroida PROFIsafe- tai FSoE-protokollan avulla turvallisuuteen liittyvään sovellukseen olemassa olevan Industrial Ethernet -verkon sisällä.

Tuotteen elinkaaren hallinta

Jotta voit suunnitella laitteistosi luotettavasti pitkällä aikavälillä, merkitsemme kaikki tuotesukupolvet elinkaarivaiheella. Täältä saat selville, mitä yksittäiset vaiheet tarkoittavat ja mitkä palvelut ovat käytettävissäsi kussakin vaiheessa.

Korroosionesto

NORDilla on sopiva pintasuojaus käyttökohteeseesi – ympäristövaikutuksista riippumatta. Takaamme erittäin kestävän, pitkäikäisen käyttöratkaisujen suojan sisä- ja ulkotiloihin, wash-down- tai offshore-olosuhteisiin

NXD BASIC® ja NXD tupH®

Pintakäsittely NXD kehitettiin erityisesti alumiinille. Se tekee alumiinipinnoista erityisen korroosiota kestäviä, ja käsittää siten alumiinikomponenttien vahvuudet Washdown-kohteiden vaativissa asennuksissa ja äärimmäisissä olosuhteissa.

Lupauksemme sinulle:
Our Solution. Your Success.

Näin tuemme sinua luotettavasti sovellustesi onnistuneessa suunnittelussa:

  • Suuri alan osaaminen – alan asiantutijamme ja sovelluskohtaisen tiedot ja taidot käyttöjen mitoituksesta, laskennasta ja valinnasta
  • Yksilöllinen projektineuvonta –ensimmäisestä luonnoksesta rakenteen suunnitteluun ja käyttöönottoon asti
  • Monipuolinen tuotevalikoima – josta voidaan koota erilaisimmat vaatimukset täyttäviä räätälöityjä käyttöjärjestelmiä
  • Maailman laajuinen palvelu – globaali verkkomme käsittää yli 80 maata.

Erikoisratkaisuja? Tutustu moduulipohjaiseen tuotevalikoimaamme.

Tarjoamme yksilöllisesti koottuja käyttökomponentteja ja -järjestelmiä kaikkialle, missä on liikutettava jotain. Kuljettaminen, sekoittaminen, vaivaaminen, nostaminen tai laskemin, jokainen liike tarvitsee käytön – mahdollisimman tehokkaan ja varman.

Käyttöjen tuotevalikoimamme on perusta, jonka varaan voit toteuttaa sovelluksesi vaatimukset. Tarjoamme monipuolisen tuotevalikoiman erittäin joustavaa elektronista käyttötekniikkaa. Tuemme sinua henkilökohtaisella neuvonnalla, jotta voimme taloudellisesti ja teknisesti parhaan käyttöratkaisun sovellukseesi.

Vaatimukset muuttuvat – ja niin mekin aktiivisesti. Kehitämme käyttökomponenttejamme jatkuvasti, samoin kuin palvelutarjontaamme. Esimerkkinä myNORD-asiakasportaalimme tuotekonfiguraattori. Tuemme asiakkaitamme ratkaisuilla, jotka vievät eteenpäin – teknisesti, taloudellisesti ja ekologisesti.

Ota yhteyttä