Käyttöratkaisut

korkean hyötysuhteen käyttöteknologiaa omaan käyttökohteeseesi

NORD tarjoaa laajan valikoiman vaihdemoottoreita, sähkömoottoreita ja käyttöjen elektroniikkaa eri kokoluokissa ja versioina.

Vaihdemoottorit

NORD valmistaa yli sadan toimialan tarpeisiin vaihdemoottorimallistoa, joissa on suuri toisiomomentti ja hyvä hyötysuhde.

Sähkömoottorit

NORDin erittäin kestävien sähkömoottorien hyötysuhde on korkea, ja niitä voi käyttää kaikkien vaihteidemme yhteydessä. Ratkaisut ovat äärimmäisen joustavia.

MAXXDRIVE®-teollisuusvaihteet

Erittäin suuret toisiomomentit, hiljainen käynti ja pitkä käyttöikä ovat NORDin MAXXDRIVE-teollisuusvaihteiden perusominaisuuksia.

Käyttöelektroniikka

NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system. 

Korkean hyötysuhteen käyttöteknologiaa NORDilta

Älykkäät käyttöratkaisut maksimimäärään käyttökohteita: Tämä on ollut NORDin mottona yli 50 vuoden ajan. Tänään olemme alan globaali ykkönen – se on tulosta nykyaikaisesta omasta tuotannosta pienimpään yksityiskohtaan asti, täydellisestä laadunvalvonnasta ja tinkimättömästä asiakaslähtöisyydestä.

Täydellisesti yhteensopivat komponentit varmistavat vaihderatkaisujemme täydellisen sopivuuden, joustavuuden ja kestävyyden. Ota hyöty täydellisestä käyttöteknologiasta, johon kuuluvat vaihteet, sähkömoottorit, teollisuusvaihteet, taajuusmuuttajat ja moottorin käynnistimet keskitettyä ja hajautettua käyttöjen ohjausta varten.

Mikä on erityistä NORD-käyttöratkaisuissa?

  • Hyötysuhde
    Käyttökustannuksia voidaan alentaa merkittävästi energiatehokkailla synkroni- ja oikosulkumoottoreilla, aina IE4-luokkaan asti.

  • Laatu
    Laadukkaat materiaalit ja tinkimätön laatujärjestelmämme sekä globaalisti yhtenäiset tuotantostandardimme takaavat luotettavan toiminnan ja pitkän käyttöiän.

  • Vankka rakenne
    Ankaria olosuhteita varten toimitamme käyttöjä myös korroosiosuojattuina taloudellisella pintakäsittelyllä.

  • Optimaaliset prosessit
    Käytämme uusimpia valmistusjärjestelmiä ja tuotantotekniikkaa varmistaaksemme korkeat laatustandardit (KAIZEN, 5S, visuaalinen valvonta, laatupiirit, jne).

  • Asiakaslähtöisyys
    Valmistamme kaikki käyttöjemme mekaaniset ja elektroniset komponentit itse ja pystymme siten vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja joustavasti.

  • Nopeat toimitukset aikataulussa
    Työskentelemme jatkuvasti saumattoman logistiikkaketjumme optimoimiseksi.

Vaihdemoottorit
Itse kehittämämme kompakti UNICASE-runko on nyt alan globaali standardi, joka säästää huomattavasti asennustilaa.

Lue lisää vaihdemoottoreistamme.

Vaihdemoottoreihin

Teollisuusvaihteet
Optimoitu geometria, vankka rakenne ja tarkka akselin linjaus mahdollistavat käytön vaativissa olosuhteissa suurilla vääntömomenteilla.

Katso itse!
Teollisuusvaihteisiin

Sähkömoottorit
NORD tarjoaa laajan valikoiman sähkömoottoreita omasta tuotannostaan – energiatehokkaat kolmivaihemoottorit, sileäpintaiset moottorit ja yksivaihemoottorit.

Löydä oikea ratkaisu omaan käyttökohteeseesi.
Sähkömoottoreihin

Sähköiset säätökäytöt
Käyttöjen elektroniikkamme kattaa laajan tehoalueen ja sen toiminnot ovat laajennettavissa, jotta sopivuus monipuolisiin käyttökohteisiin on taattu.

Tutustu käyttöjemme elektroniikkaan videon avulla!
Elektroniseen käyttöteknologiaan

Suurille tehoille: NORD-vaihdemoottorit
NORD valmistaa laajaa valikoimaa vaihdemoottoreita monipuolisiin käyttökohteisiin. Esimerkiksi hammasvaihdemoottorimme tarjoavat modulaarisen, joustavan rakenteen ja ne kootaan kestävään, tarkkaan, yksiosaiseen runkoon.

Rinnakkaisilla akseleilla varustetut tappivaihdemoottorit ovat kokonaispituudeltaan lyhyempiä ja ne voidaan holkkiakseliversiona asentaa suoraan laitteen akselille.

Kartiovaihteet ja kierukkavaihteet säästävät paljon tilaa, koska moottorin akseli ja käyttöakseli ovat 90° kulmassa toisiinsa nähden. Kartiovaihteemme voidaan varustaa paluujarrulla.
Lue lisää NORD-vaihdemoottoreista

Enemmän tuottavuutta: Energiatehokkaat NORD-sähkömoottorit
Luonnonvarojen säästäminen on meille tärkeää. Tämän johdosta sähkömoottorimme täyttävät ja ylittävät kaikki globaalit hyötysuhdevaatimukset. Moottorit sopivat 50 ja 60 Hz:n verkkojännitteelle. Lisäksi NORD toimittaa helposti puhdistettavia sileäpintaisia moottoreita, yksivaihemoottoreita ja valssaamomoottoreita raskaaseen käyttöön.

Ylivertainen suorituskyky: NORD-käyttöjen elektroniikka
Varmistamme käyttösi optimaalisen ohjauksen taajuusmuuttajilla, jotka voidaan asentaa ohjauskaappiin tai hajautetusti koneen lähelle. Taajuusmuuttajamme tarjoavat laajan tehoalueen, skaalautuvat toiminnot ja tarkan ohjauksen.

Haluatko lisätietoja suorituskykyisestä käyttöjen elektroniikasta?
Napsauta tästä

Ylivertainen turvallisuus: ATEX-tuoteversiot
Valmistamme kaikki moottorit yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, mukaan lukien räjähdyssuojattu versio (tilaluokat 1, 2, 21 ja 22).