Uutiset –

Käyttöteknologiaa irtomateriaalien käsittelyyn – vahvoja suorittajia

NORD tarjoaa luotettavia, turvallisia ja räätälöityjä käyttöratkaisuja irtomateriaalien käsittelyyn – esimerkkinä ratkaisu fosfaattikaivokseen Marokossa.

Bargteheide, 2018-03-19

Irtomateriaalien käsittely asettaa erikoisvaatimuksia kuljettimille ja niiden käytöille. Hihnat kulkevat usein ulkona ilman sääsuojaa, ovat jatkuvassa käytössä ja ne on korjattava nopeasti vikojen ilmetessä. NORD-käytöt ovat erittäin luotettavia, pitkäikäisiä, helposti huollettavia ja niiden energiankulutus on pieni. Näillä ominaisuuksillaan ne selviytyvät helposti ankarista olosuhteista, joita hiekan, soran, kiven jne. kuljetinsovelluksissa ilmenee.

Marokkolaiselle fosfaattikaivokselle NORD suunnitteli teolllisuusvaihteen , jonka nimellismomentti on 240 000 Nm ja joka sisältää useita projektikohtaisia muutoksia – se on tähän mennessä suurin UNICASE-runkoon rakennettu järjestelmä. Käyttö koostuu SK 15407 -kartiovaihteesta. keskijännitteellä toimivasta moottorista nimellisteholtaan 450 kW, asennuspalkista, turbokytkimestä ja sähköhydraulisesta jarrusta. Yhteensä 26 tällaista järjestelmää käyttävät yli kahden kilometrin mittaista hihnakuljetinta, joka kuljettaa useiden satojen tonnien painoista fosfaattimalmia. Raskaan sarjan vaihdeyhdistelmä takaa maksimikäytettävyyden ja erinomaisen kuormapiikkien ja iskujen kestävyyden. UNICASE-rakenne estää vuodot ja mahdollistaa kompaktin rakenteen, joka kestää erittäin suuria säteis- ja aksiaalikuormituksia.

NORD tarjoaa kattavaa neuvontaa asiakkailleen ja kehittää yksilöllisiä käyttöratkaisuja.