Uutiset –
NORD UNIVERSAL -moottori tehoalueella 0,12 – 45 kW
Yleiskäyttöinen: NORD esittelee uuden UNIVERSAL-moottorisarjan tehoalueelle 0,12 – 45 kW. Kaikki 20 versiota on sertifioitu yleisten standardien mukaisesti, ja niitä voidaan käyttää kaikkialla maailmassa.
Bargteheide, 2020-04-14
Eurooppa, Yhdysvallat, Kanada, Venäjä, Kiina, Intia jne.: NORD UNIVERSAL -moottori on CE-, UL-, CSA-, CCC-, ISI- ja EAC-sertifioitu ja täyttää vastaavat hyötysuhdevaatimukset. Tämä mahdollistaa sen, että yleiskäyttöistä moottoria voidaan käyttää kaikilla maailman tärkeillä markkinoilla. Bureau Veritas -sertifioinnin ansiosta moottori soveltuu myös merenkulku- ja offshore-sektorille.
NORD UNIVERSAL -moottoreita on saatavana neljälle vakiokäyttöjännitteelle: 380 V 50 Hz, 400 V 50 Hz, 415 V 50 Hz ja 460 V 60 Hz; käyttö 440 V 60 Hz- ja 480 V 60 Hz -jännitteellä on myös mahdollista. Moottoreita on saatavana IEC-kokoina 63 – 225 jalka-asennukseen (B3), laippamoottoreina (B5 tai B14) sekä NEMA C laippa- tai NEMA jalka-asennettavina versioina, jotta ne ovat yhteensopivia Yhdysvaltain markkinoille. Kun NORD UNIVERSAL -moottori asennetaan suoraan NORDin vaihteeseen, saadaan kompakti ja tehokas käyttöratkaisu.
NORD UNIVERSAL -moottoreissa on vakiovarusteena lämpötila-anturi. Niiden kotelointiluokka on IP55, ja ne valmistetaan lämpötilaluokkaan 155 (F). Tarvittaessa saatavana on myös kotelointiluokka IP66. Muita NORD UNIVERSAL -moottorin valinnaisvarusteita ovat esim. kaapeleiden pikaliittimet, seisontalämmitys, sähkömekaaninen jarru, vakionopeuspuhaltimet ja tuuletinkopan sadesuoja.