Uutiset –

NORDin DuoDrivessa tehoa nyt 3 kW:iin asti

NORDin patentoiman DuoDrive-vaihdemoottorin tehoalue on nyt laajentunut 3 kilowattiin asti. Vallankumouksellisessa käyttökonseptissa huipputehokas IE5+-synkronimoottori on yhdistetty yksiportaiseen hammasvaihteeseen. Järjestelmän hyötysuhde on erittäin korkea.

Bargteheide, 2022-06-08

Kaksi yhdessä! Ratkaisu, jossa moottori ja vaihde on yhdistetty saumattomasti samaan koteloon, merkitsee kehitysloikkaa vaihdemoottorien alalla. Se näyttää esimerkkiä tehotiheydessä, energiatehokkuudessa, mallivalikoiman pelkistyneisyydessä, asennustilan pienuudessa ja kustannusten optimoinnissa elinkaarikustannusten näkökulmasta.

NORDin patentoidusta DuoDrivesta on nyt saatavana 3 kW:n teholuokan malli, jonka jatkuva toisiomomentti yltää 250 Nmiin. Sen välityssuhdealue i=3-18 ja toisionopeusalue 0 - 1000 1/min. Mitoitus on muiden yleisesti markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden kanssa yhteensopiva, joten tuote on helppo asentaa ja liittää olemassa oleviin laitteistoihin. Rakenteen ja taajuusmuuttajakäyttöön soveltuvuuden ansiosta DuoDriven yksi moottoriversio sopii kaikkeen käyttöön kaikkialla maailmassa.

NORDin DuoDrive lyhyesti:

• Innovatiivinen, patentoitu vaihdemoottori

• Teho: 0,35–3 KW

• Erittäin korkea järjestelmän hyötysuhde myös vajaakuormalla

• Hygieeninen, pestävä washdown-runko

• Helppo käyttöönotto liitä ja käytä -periaatteella

• Minimaalinen huollon tarve

• Täysin yhteensopiva markkinastandardien kanssa

• Yleiskäyttöinen kaikkialla maailmassa

Lisätietoja