Kuormaus ja purku
Käyttöratkaisut irtoaineksen kuormaukseen ja purkuun
Globaaleissa kuljetuksissa irtoainesta on kuormattava laivoihin, juniin ja kuorma-autoihin ja purettava niistä. NORDin luotettavat käytöt takaavat kuormauksen ja purun sujuvuuden ja turvallisuuden. Saat saman katon alta kaikki käyttövaihtoehdot (vaihdemoottorit sekä teollisuus- ja planeettavaihteet) ja optimaalisesti yhteen toimivat komponentit (vaihde, moottori, taajuusmuuttaja, jarru) yksilöllisten tarpeidesi mukaisena toteutuksena, joka toimii luotettavasti.
NORD – käyttötekniikan kokonaisratkaisujen toimittaja
MAXXDRIVE®-kartiovaihteet
Teollisuusvaihteet
- Teho:
2.0 - 2,850 HP
- Momentti:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- Kestävä, tarkasti koneistettu yksiosainen UNICASE-runko
- Modulaarinen ja joustava järjestelmä mukautuu monenlaisiin käyttökohteisiin
- Hiljainen käyntiääni
MAXXDRIVE®-hammasvaihteet
Teollisuusvaihteet
- Teho:
2.0 - 8,075 HP
- Momentti:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- Kestävä, tarkasti koneistettu yksiosainen UNICASE-runko
- Modulaarinen ja joustava järjestelmä mukautuu monenlaisiin käyttökohteisiin
- Hiljainen käyntiääni
UNICASE-kartiovaihde
Tuttua tehokkuutta
- Teho:
0.16 HP - 268 HP
- Momentti:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-inch
UNICASE-tappivaihde
Solakkuutta ja suorituskykyä
- Teho:
0,16 HP - 268 HP
- Momentti:
974 lb-inch - 885.075 lb-in
Normimoottorit
Oikosulkumoottorit
- Teho:
0,16 HP - 75 HP
- Globaalit hyväksynnät
- Hyötysuhdeluokat: IE1, IE2, IE3
NORDAC PRO SK 500E -taajuusmuuttaja
Kattavat ominaisuudet ja täydet tehot
- Suojausluokka:
IP20
- Tehoalue: 0,25–160 kW
- Kotelointi: IP 20
NORDAC FLEX SK 200E -taajuusmuuttaja
Lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia
- Tehoalue: 0,25–22 kW
- Kotelointi: IP55, IP66
- Seinä- tai moottoriasennus
- Äärimmäinen joustavuus moduulirakenteen ansiosta