nsd tupH
Alumiinirunkojen pintakäsittely
nsd tupH -pintakäsitellyt tuotteet sopivat erinomaisesti äärimmäisiin käyttöolosuhteisiin ja täyttävät tiukat hygieniavaatimukset.

nsd tupH -pintakäsittely
NORD on kehittänyt äärimmäisiin käyttöolosuhteisiin monipuolisen, tavanomaisten vaihdemoottorien valikoimaa vastaavan malliston, joka tarjoaa ruostumattoman teräksen sietokyvyn erinomaisella hinta-suorituskykysuhteella. Ratkaisu perustuu alumiinipinnan erikoiskäsittelyyn ja pinnan sulkemiseen, jolloin siitä tulee erittäin vastustuskykyinen. Tällä tavoin käsiteltynä alumiinin pinta on jopa seitsemän kertaa kovempi kuin materiaali itsessään ja jopa tuhat kertaa kovempi kuin maali- tai lakkapinta. Se on siten myös erittäin kulutuksenkestävä. Pintakäsittely takaa erinomaisen korroosiosuojauksen, koska pinnassa ei ole maalikerrosta, joka voisi irrota tai hilseillä.
nsd tupH elintarviketeollisuuteen
- Täyttää FDA Title 21 CFR 175.300:n vaatimukset
- Testattu kattavasti monenlaisilla pesu- ja puhdistusaineilla
nsd tupH -pintakäsittelyn edut
- Korroosionkestävä ja kosketuskorroosiota ehkäisevä
- Helposti puhdistettavat pinnat
- Hapon- ja emäksenkestävä (kaikki pH-arvot)
- Ei irtoa myöskään vauriokohdista
- Ei hilseile
- Edullinen vaihtoehto ruostumattomalle teräkselle
- Kevyempi materiaali kuin ruostumaton teräs
nsd tupH äärimmäisiin käyttö- ja ympäristöolosuhteisiin
- Puhdistettavissa kemikaaleilla (washdown-rakenne ja koko pH-alue)
- Kestää suurta ilmankosteutta
- Sopii meri- ja rannikkoalueille
- Juoma- ja elintarviketeollisuus
- Autopesulat
- Meijerit
- Lääketeollisuus
- Vesihuolto ja jäteveden käsittely
Pintakäsitellyille rungon alumiiniosille tehdyt testit:
- ASTM D714 kuplanmuodostus
- ASTM D610-08 korroosio
- ASTM D1654-08 naarmuuntuminen
- ASTM B117-09 suolaroiskeet
- ASTM D3170 gravelometer-testi
- DIN EN ISO 9227 suolasumukoe
- DIN EN ISO 2409 hilaristikkokoe
nsd tupH Sealed Surface Conversion System
- Pintakäsittelymenetelmä
- Ei kuoriudu
- Yhtä korroosionkestävä kuin ruostumaton teräs
- Ei hilseile
- Ei irtoile
- FDA Title 21 CFR 175.300:n mukainen
nsd tupH pintakäsiteltyjä tuotteita
Ominaisuuksien vertailu | Maali | Nikkeli- ja nikkeliteflonpinta | Ruostumaton teräs | nsd tupH |
Pinnoite ei voi hilseillä | - - | - - | ++ | ++ |
Ei pinnoitetta | - - | - - | ++ | ++ |
Korroosionkestävä | + | + | ++ | ++ |
Kustannukset | + | + | - - | + |
Paino | ++ | ++ | - - | ++ |
Tuotevalikoiman laajuus | + | + | - - | + |
Pinnan tasaisuus | - - | - | ++ | ++ |
Lämmönjohtavuus | + | + | - - | + |