UUSI

IE5+-synkronimoottorit (TEFC)

Tehokkuutta kompaktissa paketissa

  • Teho: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Energiatehokkuuden seuraava taso IE5+
  • Globaalit hyväksynnät
  • Kompakti muotoilu
  • Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella

NORD valmistaa uudet IE5+-sukupolven synkronimoottorinsa itse, ja ne on tarkoitettu erityisesti sisälogistiikan sekä juoma- ja elintarviketeollisuuden sovelluksiin. Moottorimme ovat muodoiltaan kompakteja ja hygieenisiä, ja ne mahtuvat pieneenkin tilaan. Ne kestävät hyvin korroosiota ja ovat helppoja puhdistaa. Kestomagnetoitu synkronimoottori (PMSM) on saatavana myös nsd tupH- tai IP69K-versiona. Moottoriin integroitu pulssianturi on vakiovaruste, ja integroitu mekaaninen jarru on saatavana lisävarusteena. Moottorin avulla tarvittavien versioiden määrä ja käyttökustannukset pienenevät. Se on yhteensopiva kaikkien NORDin moduulijärjestelmään sisältyvien vaihteiden ja taajuusmuuttajien kanssa.

  • Optionally available with nsd tupH and IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range

G5000


G5000
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI60-0001 - IE4-Synchronous motors


TI60-0001 - IE4-Synchronous motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency


S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset