IE5+-synkronimoottorit (TENV)

Tehokas, hygieeninen ja kompakti

  • Teho: 0.5 HP - 3 HP
  • Suojausluokka: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Lisävarusteena nsd tupH -pintakäsittely ja IP69K-kotelointi
  • Globaalit hyväksynnät
  • Kompakti, hygieeninen muotoilu
  • Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella
Hyötysuhde: IE5

NORD valmistaa uudet IE5+-sukupolven synkronimoottorinsa itse, ja ne on tarkoitettu erityisesti sisälogistiikan sekä juoma- ja elintarviketeollisuuden sovelluksiin. Moottorimme ovat muodoiltaan kompakteja ja hygieenisiä, ja ne mahtuvat pieneenkin tilaan. Ne kestävät hyvin korroosiota ja ovat helppoja puhdistaa. Kestomagnetoitu synkronimoottori (PMSM) on saatavana myös nsd tupH- tai IP69K-versiona. Moottoriin integroitu pulssianturi on vakiovaruste, ja integroitu mekaaninen jarru on saatavana lisävarusteena. Moottorin avulla tarvittavien versioiden määrä ja käyttökustannukset pienenevät. Se on yhteensopiva kaikkien NORDin moduulijärjestelmään sisältyvien vaihteiden ja taajuusmuuttajien kanssa.

  • Lisävarusteena nsd tupH -pintakäsittely ja IP69K-kotelointi
  • Globaalit hyväksynnät
  • Eri asennusvaihtoehtoja: suora asennus ja NEMA-/IEC-sovite
  • Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella

B5000 - Synchronous motors (PMSM) - Manual with installation instructions


B5000 - Synchronous motors (PMSM) - Manual with installation instructions
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal according to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal according to
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI60-0001 - IE4-Synchronous motors


TI60-0001 - IE4-Synchronous motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6080 - Drive Solutions for Corrugated Board Floor Conveyors


A6080 - Drive Solutions for Corrugated Board Floor Conveyors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

PL5000 - Spare parts catalogue - synchronous motors


PL5000 - Spare parts catalogue - synchronous motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C020034_2020 - CCC Certificate for NORD synchronous motors


C020034_2020 - CCC Certificate for NORD synchronous motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C210101_0722 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132


C210101_0722 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C210103_2919 - EC/EU Declaration of Conformity PMSM


C210103_2919 - EC/EU Declaration of Conformity PMSM
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset