MAXXDRIVE®-hammasvaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.0 - 8,075 HP
  • Momentti: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • Kaksi- ja kolmiportaiset
  • Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
  • Modulaarinen ja mukautuva rakenne takaa sopivuuden eri käyttökohteisiin
  • Hiljainen käyntiääni
Koot: 11
Asennusasento: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Välityssuhde: 5.6:1 - 30,000:1

MAXXDRIVE-teollisuusvaihteen hammasvaihdeversio perustuu koeteltuun UNICASE-periaatteeseen, ja sitä on saatavana kaikissa kokoluokissa. Rakenteen ansiosta sekoitinkäytöt voidaan usein toteuttaa ilman ylimääräisiä laakerointeja. Suuret vierintälaakerit ja keskiöetäisyydet parantavat kuormitettavuutta ja pidentävät yksittäisten rakenneosien käyttöikää. Tehokkaat jäähdytysjärjestelmät pitävät lämpötilat kurissa ja pidentävät voiteluaineiden vaihtoväliä. Pystymme suunnittelemaan ja toimittamaan tuotteet nopeasti, sillä asiantuntijoillamme on laaja osaaminen eri käyttökohteiden vaatimuksista ja rakenneosien varastointimme on optimoitu.

  • Eri toisiolaakeriversioita optimaalista käyttökohteeseen sovittamista varten
  • Useita toisiolaippavaihtoehtoja
  • Monipuoliset moottorin kiinnitysmahdollisuudet
  • Saatavana tehokkaita jäähdytysvaihtoehtoja
  • Saatavana myös asennusvalmiina kokonaisuuksina, joihin sisältyy kytkin, jarru, valvonta jne.

  • Optimaalinen tiivistys estää voiteluainevuodot
  • Hiljainen käyntiääni vähentää melua
  • Suuri momentinsiirtokyky
  • Voiteluaineen pitkä käyttöikä minimoi huoltokustannukset
  • Symmetrinen rakenne
  • Peilikuva-asennus ja kallistettu asennus mahdollisia
  • Optimaalinen sovittaminen käyttökohteeseen kuuden eri asennusasennon ansiosta
  • Sama runkokoko ja asennusmitat kaikilla välityssuhteilla (kaksi- ja kolmiportaiset mallit)
  • Ensiö- ja toisioakselit mukautettavissa asiakkaan tarvitsemiin mittoihin
  • Erittäin luotettava
  • Pitkä käyttöikä
  • Suuri tarkkuus

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Teollisusvaihteet


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Teollisusvaihteet
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE teollisuusvaihteet


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE teollisuusvaihteet
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

B1050 - MAXXDRIVE - teollisuusvaihteet


B1050 - MAXXDRIVE - teollisuusvaihteet
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

B1050 - MAXXDRIVE - teollisuusvaihteet


B1050 - MAXXDRIVE - teollisuusvaihteet
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE teollisuusvaihteet


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE teollisuusvaihteet
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6032 - Teatteritekniikka


A6032 - Teatteritekniikka
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6034 - Terästeollisuus


A6034 - Terästeollisuus
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6041 - Vedenkäsittely


A6041 - Vedenkäsittely
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6045 - Viljan käsittely


A6045 - Viljan käsittely
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

AS0010 - Drives for Bucket Elevators


AS0010 - Drives for Bucket Elevators
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter


AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0005_EKATO - Case Study Ekato


CS0005_EKATO - Case Study Ekato
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0018 - Referenssi - Terästeollisuus, SMS MEER


CS0018 - Referenssi - Terästeollisuus, SMS MEER
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0055


CS0055
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers


DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.


Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

I8160 - Yritysesite NORD Group Worldwide


I8160 - Yritysesite NORD Group Worldwide
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Teollisusvaihteet


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Teollisusvaihteet
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

MAXXDRIVE® for Mixing and Agitating Processes - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


MAXXDRIVE® for Mixing and Agitating Processes - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps


NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S4200 - Käyttö, varma joustava kansainvälinen - VE 25


S4200 - Käyttö, varma joustava kansainvälinen - VE 25
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Technical Handbook - Kaikki käyttöratkaisut samalta toimittajalta


Technical Handbook - Kaikki käyttöratkaisut samalta toimittajalta
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Industrial Gear Unit Options Catalog - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 15207 - SK 15507


Industrial Gear Unit Options Catalog - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 15207 - SK 15507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

PL1050 - Options - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet - varusteet


PL1050 - Options - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet - varusteet
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 11207 - SK 11507


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 11207 - SK 11507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 9207 - SK 10507


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 9207 - SK 10507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 12207 - SK 12507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 12207 - SK 12507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 13207 - SK 13507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 13207 - SK 13507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 7207 - SK 8507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 7207 - SK 8507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 9207 - SK 10507


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 9207 - SK 10507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

pl1050-sk-15207-sk-15507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 14207 - SK 14507


pl1050-sk-15207-sk-15507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 14207 - SK 14507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 -sertifikaatti / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 -sertifikaatti / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset