MAXXDRIVE® XT -kartiovaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 30 - 2,825 HP
  • Momentti: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • Kaksiportainen
  • Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
  • Optimaalinen rungon geometria ja ilmavirtaus parhaiden termisten rajatehojen saavuttamiseksi aksiaalipuhallinten yhteydessä
  • Hiljainen käyntiääni
Koot: 7
Asennusasento: M1, M4, M5, M6
Välityssuhde: 6.3:1 - 22.4:1

MAXXDRIVE-teollisuusvaihteen kaksiportainen kartiovaihdeversio perustuu hyväksi todettuun UNICASE-periaatteeseen, ja sitä on saatavana kaikissa kokoluokissa. Voimakkaasti rivoitetulla rakenteella saavutetaan yhdessä optimoitujen aksiaalipuhaltimien ja ilmanohjaimien kanssa korkeat termiset rajatehot. Suuret vierintälaakerit ja keskiöetäisyydet parantavat kuormitettavuutta ja pidentävät rakenneosien käyttöikää.

Lukuisat saatavana olevat optiot perustuvat hyväksi todettuun ja testattuun modulaaristen teollisuusvaihteiden mallistoomme, joten lisävarustelu  ei pidennä toimitusaikoja MAXXDRIVE-vakiovaihteisiimme verrattuna . Pystymme suunnittelemaan ja toimittamaan tuotteet nopeasti, sillä asiantuntijoillamme on laaja osaaminen eri käyttökohteiden vaatimuksista ja rakenneosien varastointimme on optimoitu.

  • Kestävät, pitkäikäiset vierintälaakerit
  • Versiot tehokkaalla puhallinjäähdytyksellä
  • Monipuoliset moottorin kiinnitysmahdollisuudet
  • Saatavana myös asennusvalmiina kokonaisuuksina, joihin sisältyy kytkin, jarru, valvonta jne.
  • Valmiiksi asennetut paluujarrut, joiden lukitussuunta on helposti vaihdettavissa
  • Hyväksi todettu yksiosainen UNICASE-runko

  • Optimaalinen tiivistys takaa pitkän käyttöiän ilman vuotoja
  • Hiljainen käyntiääni erikoistarkkojen hammaspyörien ansiosta
  • Tehokas puhallinjäähdytys optimoidulla puhaltimella ja ilmavirtauksella
  • Suuri momentinsiirtokyky
  • Voiteluaineen pitkä käyttöikä minimoi huoltokustannukset
  • Symmetrinen rakenne
  • Mahdollisuus peilikuva-asennukseen, joka pienentää varavaihteiden määrää
  • Ensiö- ja toisioakselit mukautettavissa asiakkaan tarvitsemiin mittoihin
  • Erittäin luotettava
  • Pitkä käyttöikä
  • Suuri tarkkuus

S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit


S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

DS1050 - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units


DS1050 - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI60-0011 - Product information MAXXDRIVE XT


TI60-0011 - Product information MAXXDRIVE XT
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

DS1050 - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units


DS1050 - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

I8160 - Yritysesite NORD Group Worldwide


I8160 - Yritysesite NORD Group Worldwide
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit


S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

PL1050 - Options - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet - varusteet


PL1050 - Options - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet - varusteet
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

PL1051 - SK5217 - SK 11217 - Parts List- Catalogue industrial gears MAXXDRIVE XT


PL1051 - SK5217 - SK 11217 - Parts List- Catalogue industrial gears MAXXDRIVE XT
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset