Hihnavariaattorit

Vakaa ja kestävä

  • Teho: 0.16 HP - 120 HP
  • Momentti: -
  • Välityssuhde i = 5,00 : 1 – 3 000,00 : 1
  • Saatavana kuusi kokoa
Koot: 6

Lujarakenteiset ja vähän huoltoa vaativat NORD-variaattorikäytöt ovat luotettava ratkaisu käyttökohteisiin, jotka toimivat jatkuvasti kuormitettuina. Ne ovat optimiratkaisu yksinkertaisempiin kuljetinjärjestelmiin tai pumppu- ja sekoitinkäyttöön.

  • Tappiakselivaihde
  • Laipalliset ja jalalliset versiot

  • Vankka harmaavalurautainen runko
  • Lujarakenteinen ja vähän huoltoa vaativa
  • Sovelluskohteiden mukaiset versiot