SK180 E - NORDAC BASE - Variateur de fréquence

Fonctionnement économique

  • Puissance: 0,33 - 3,0 HP
  • Montage mural ou sur moteur
Tension: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
Terminaux de commande: 3x DI / 3x DO / 2 x AIN

Le NORDAC BASE est la solution d’entraînement économique de NORD pour le secteur du variateur décentralisé. Avec le NORDAC BASE, vous faites l'acquisition d'une technologie de conception robuste développée spécialement pour les solutions d'entraînement simples installées hors de l'armoire de commande à moindre coût.

  • Installation décentralisée flexible en dehors de l'armoire de commande

  • Conception robuste
  • Solution d'entraînement économique pour les tâches simples
  • Régulation extrêmement précise grâce au contrôle vectoriel du courant
  • Fonctionnement à 4 cadrans (1,5kW / 2,2kW)
  • Fonctionnalité PLC pour des fonctions à proximité de l'unité d'entraînement (PLC on Board)
  • Fonction d'économie d'énergie en plage de charge partielle
  • Outils de commande et de paramétrage, structure simple des paramètres
  • Filtre réseau intégré pour conformité aux prescriptions de CEM
  • Fonctionnement de moteurs synchrones et asynchrones
  • Commande et régulation en boucle fermée

  • Intralogistique
  • Manutention générale
  • Industrie de l'emballage
  • Industrie agro-alimentaire
  • Applications de pompe

  • Interface AS
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • PROFIBUS DP
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO

NORD CON

NORD CON

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

Modules standard NORD S7

Modules standard NORD S7