NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

The NORDAC FLEX is NORD’s most flexible frequency inverter, and can be tailored to all customer applications by means of scalable functions. Installation and maintenance of the NORDAC FLEX can be carried out quickly and simply thanks to its wide range of functions and easy parameter transfer via EEPROM memory.

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 500 V
  • Protection class: IP55, IP66
  • ATEX zone 22 3D
  • Motor-mounted, wall-mounted
  • Functional safety
  • SK CU4, SK TU4 plug-in control modules
  • SK CU4, SK TU4 extension modules

  • 4x Digital In, 2x Digital Out, 2x Analogue In
  • Optional In/Out extension
  • Functional safety: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM and PROFIsafe
  • Ethernet interface can be extended for each option module
  • Encoder interfaces: HTL, CANopen
  • Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
  • Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
  • 4 parameter sets can be switched directly online
  • Integrated brake rectifier for motor brake control
  • Motor brake management, lifting gear functionality
  • 4-quadrant operation with integrated brake chopper
  • PLC-functionality for drive-related functions
  • V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
  • High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
  • POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
  • Integrated line filter

NORDCON

NORDCON

Palettiseur Symach

Palettisation dynamique

Les machines de palettisation ont un rôle primordial dans les processus de production et de distribution. Elles doivent avoir un fonctionnement fluide afin d'empêcher les interruptions du débit de produits, et doivent pouvoir s'adapter à différents biens et applications. Les moteurs à train d'engrenage à économie d'énergie avec variateurs de fréquence décentralisés NORD SK 200E prennent en charge les fonctions de contrôle des mouvements sophistiquées des palettiseurs SYMACH

Aéroport d'Hambourg

Les valises à l'honneur à l'aéroport de Hambourg

Le système de convoyage de l'aéroport de Hambourg est capable de traiter et de trier 8 700 bagages par heure. Afin de garantir un processus de manutention sans heurts, une technologie d'entraînement intelligente, performante et très polyvalente est nécessaire. NORD est le fournisseur de cette technologie.