Motoréducteur à couple conique NORDBLOC.1

Performance et design

  • Puissance: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Couple: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
Tailles: 6

Les séries de réducteurs à couple conique à 2 trains sont une innovation NORD bénéficiant de performances optimisées dans un alliage d’aluminium à haute résistance. Grâce à leur version pour milieux humides, les nouveaux réducteurs à couple conique à deux trains NORDBLOC.1 sont particulièrement adaptés au domaine des convoyeurs et à l’industrie alimentaire.

  • Arbre plein ou creux (clavettes, Gripmaxx et frette de serrage)
  • Version standard : SK 92.1 : à pattes/bride B14 avec en option bride B5 et bras de réaction. SK 93.1 : bride B14 avec en option bride B5 et fixation à pattes
  • Réducteurs angulaires

  • Carter en aluminium pour un poids réduit
  • Rendement élevé pour de faibles coûts d'exploitation
  • Conception innovante favorisant un nettoyage rapide et un poids réduit
  • Capacités de charge axiales et radiales élevées assurant un fonctionnement sûr
  • Fonctionnement silencieux
  • Large plage de vitesses
  • Versions spécifiques aux applications

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stage Helical-Bevel Gear Unit - 50 Hz, metric


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stage Helical-Bevel Gear Unit - 50 Hz, metric
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B2000 - Notice de mise en service et d’entretien


B2000 - Notice de mise en service et d’entretien
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F1300 - Solutions d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique


F1300 - Solutions d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6035 - Solutions d‘entraînement pour les installations de grues


A6035 - Solutions d‘entraînement pour les installations de grues
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants


A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Aluminium Drive Technology - F1400 - Technique d‘entraînement en aluminium


Aluminium Drive Technology - F1400 - Technique d‘entraînement en aluminium
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0002_SMIL - Étude de cas - SMIL


CS0002_SMIL - Étude de cas - SMIL
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0004 - Étude de cas - Chronopost


CS0004 - Étude de cas - Chronopost
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0006 - Étude de cas - WISCO


CS0006 - Étude de cas - WISCO
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0008_H+E - Étude de cas - H+E


CS0008_H+E - Étude de cas - H+E
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0011 - Étude de cas TORRESOL


CS0011 - Étude de cas TORRESOL
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0021 - Case Study BCS Group


CS0021 - Case Study BCS Group
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S3400 - Protection des surfaces pour les solutions d’entraînement NORD


S3400 - Protection des surfaces pour les solutions d’entraînement NORD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Technical Handbook - Systèmes d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique


Technical Handbook - Systèmes d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1014 - Parts Lists - 2-stage Helical Bevel Gear Units


PL1014 - Parts Lists - 2-stage Helical Bevel Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C411000_3521 - Déclaration de conformité - ATEX 2D+2G| Réducteurs


C411000_3521 - Déclaration de conformité - ATEX 2D+2G| Réducteurs
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C412000_3521 - Déclaration de conformité - ATEX 3D+3G| Réducteurs


C412000_3521 - Déclaration de conformité - ATEX 3D+3G| Réducteurs
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certification DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certification DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Télécharger Anglais
Documentation Details