Logiciels
NORDCON 2.9

Logiciel pour le paramétrage des variateurs de fréquence NORD
NORD CON est un programme pour PC qui sert à piloter et paramétrer les varaiteurs de fréquence.
Avec NORD CON, vous pouvez communiquer simultanément avec 31 variateurs de fréquence via l'interface intégrée RS485. La communication avec le variateur est réalisée par l'intermédiaire de la liaison série du PC via un convertisseur.
- Langues:
- Anglais, Allemand
- Conditions système:
- Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Edition:
- 26 juin 2020
- Version:
- 2.9
- Télécharger:
- Démarrer