Nouveautés –
NORD présente ses applications lors de l'ACHEMA 2022 à Francfort-sur-le-Main
NORD DRIVESYSTEMS présente ses solutions pour l'industrie des procédés à l'occasion du salon mondialement renommé ACHEMA, qui se tiendra du 22 au 26 août à Francfort-sur-le-Main. L'adaptateur SAFOMI-IEC, qui offre une solution efficace et sûre pour les applications de mélange et d'agitation dans les industries chimique, pharmaceutique et alimentaire, sera au centre du stand de l'exposition.
Hillegom, 2022-07-11
NORD a développé les adaptateurs CEI SAFOMI (SAFOMI = Sealless Adapter For Mixers) spécialement pour les installations de brassage. L'adaptateur a un design compact et simple avec un vase d'expansion d'huile intégré. Cela élimine le besoin de réservoirs d'huile séparés, de tuyaux et du joint d'arbre radial entre le réducteur et le cylindre CEI, qui peut fuir et est sujet à l'usure.
L'adaptateur CEI SAFOMI remplace l'adaptateur CEI standard sur l'entraînement de l'agitateur, ce qui se traduit par une fiabilité accrue et une maintenance réduite. Par rapport à l'application standard, elle nécessite non seulement moins d'huile, mais aussi moins d'espace d'installation, car l'adaptateur CEI SAFOMI ne comporte aucun composant monté en permanence ou en saillie.
Haute performance, moins d'usure
NORD propose les adaptateurs SAFOMI pour les réducteurs MAXXDRIVE® dans les tailles 7 à 11 et donc avec une puissance de sortie maximale de 25 à 75 kNm. La combinaison compacte d'un adaptateur CEI SAFOMI, d'un réducteur industriel MAXXDRIVE® et d'un moteur électrique est le choix idéal pour les applications de mélange et d'agitation et élimine en grande partie le besoin de pièces qui s'usent rapidement ou qui sont montées sur l'entraînement.
Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® font partie de la gamme de produits de NORD depuis plus de dix ans et ont fait leurs preuves dans de nombreuses applications au cours de cette période. Ils offrent des capacités de sortie élevées de 15 à 250 kNm et fonctionnent de manière extrêmement fiable dans les conditions les plus difficiles.
NORD présentera l'adaptateur CEI SAFOMI et d'autres solutions pour l'industrie des procédés au salon ACHEMA du 22 au 26 août dans le hall 8, stand D9. Conseil : Avec l'ICE au départ de la gare centrale d'Amsterdam ou d'Utrecht, vous pouvez rejoindre Francfort en trois heures à trois heures et demie.