Nouveautés –

NORDAC PRO SK 500P : la symbiose des technologies de convoyage et de l'automatisation

Les entraînements NORD DRIVESYSTEMS offrent toutes les conditions nécessaires à l'intégration au sein d'une architecture relevant de l'Industrie 4.0. Cela est particulièrement vrai concernant la nouvelle gamme NORDAC PRO SK 500P. Celle-ci peut commander séquentiellement jusqu'à quatre motoréducteurs en mode de positionnement, ce qui permet de diminuer le nombre de variateurs dans de nombreuses applications de positionnement.

Bargteheide , 2020-06-10

Les nouveaux variateurs de fréquence modulaires de la gamme NORDAC PRO destinés à une installation en armoire offrent de nombreuses fonctionnalités dans un encombrement réduit. Le variateur de fréquence NORDAC PRO SK 500P peut ainsi lire jusqu'à quatre systèmes de codage simultanément, et donc piloter séquentiellement quatre motoréducteurs en mode de positionnement via le contrôle de la position POSICON. Cette fonctionnalité sélectionne l'ensemble des paramètres d'axe. Le variateur commande les relais de puissance externes et connecte le moteur correspondant. Le codeur associé au moteur est lu et l'axe se déplace de manière contrôlée en position. Il peut ensuite passer à un autre axe POSICON. Le principal débouché réside dans les technologies d'entrepôt : un axe déplace l'équipement de levage. Après avoir atteint la hauteur souhaitée, il passe à l'entraînement de la pince ou de la fourche qui se saisit du produit en rayon. Jusqu'à présent, deux variateurs de fréquence étaient nécessaires pour cette opération : un pour le levage et un pour la préhension. Désormais, il suffit d'un seul NORDAC PRO SK 500P, qui lit tous les codeurs et les modifications apportées aux motoréducteurs respectifs via un relais.

Un génie compact et universel

Comme tous les variateurs de fréquence NORD, le nouveau membre de la famille NORDAC PRO est équipé d'un puissant automate pour les fonctions proches de l'entraînement. Cet automate intégré traite les données des capteurs et actionneurs analogiques et numériques connectés (barrières photoélectriques, capteurs de température ou de vibration, etc.) ou les messages de « position atteinte » de la fonction de positionnement interne, et peut lancer de manière autonome des commandes de séquence. De cette façon, des systèmes de positionnement multi-axes plus complexes peuvent gérer séquentiellement un processus indépendant avec un seul NORDAC PRO. Ce système permet de réduire les coûts, l'encombrement et les travaux d'installation. Il est de plus compatible avec les systèmes de commande de niveau supérieur. Grâce à leur automate, les entraînements peuvent former des groupes maître-esclave qui communiquent entre eux de manière intelligente et réalisent différentes tâches de commande indépendantes.