Nouveautés –

Optimisation des coûts dans le secteur de la logistique et du transport

LogiDrive peut augmenter de 50 % l'efficacité des solutions d'entraînement des centres de tri. Les systèmes modulaires de NORD se composent de moteurs synchrones IE4 et IE5+, de variateurs de fréquence décentralisés et de réducteurs efficaces.

Bargteheide , 2020-12-16

Les systèmes d'entraînement LogiDrive gèrent facilement l'équilibre entre un rendement élevé et un minimum de versions d'entraînements. Ils offrent ainsi un compromis optimal entre les coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance. Prenons un exemple : un centre de tri est équipé de moteurs d'une puissance de 4 kW. La puissance réelle n'atteint toutefois que 1,1 kW en moyenne, et 1,9 kW à charge maximale. Cette dernière étant rarement atteinte, les entraînements fonctionnent à charge partielle la plupart du temps. La consommation d'énergie est donc élevée, surtout avec les moteurs asynchrones. Au final, l'utilisation des moteurs dans cet exemple atteint seulement 28 %, ce qui représente un gaspillage considérable. Avec des systèmes d'entraînement LogiDrive d'une puissance moteur de 2,2 kW à la place, l'utilisation pourrait augmenter de 50 %, tout en employant des moteurs plus petits et moins de versions d'entraînement différentes. La standardisation, les moteurs synchrones IE4 et  IE5+ et la prise en compte de la capacité de surcharge élevée font toute la différence. LogiDrive réduit ainsi la consommation d'énergie et les coûts de maintenance. Il en résulte un faible coût total de possession.