Nouveautés –

Variateur décentralisé plug & play pour les plages de puissances réduites

Nouveau membre de la gamme de variateurs électroniques décentralisés, le variateur de fréquence NORDAC ON répond aux besoins spécifiques des technologies de convoyage horizontal, et démontre tout particulièrement ses avantages lorsqu'il est associé au nouveau moteur synchrone IE5+.

Bargteheide , 2021-03-17

Avec NORDAC ON, NORD DRIVESYSTEMS renforce sa position dominante sur le marché des variateurs électroniques décentralisés. Avec son interface Ethernet intégrée, sa facilité de connexion et son design très compact, NORDAC ON est idéal pour une utilisation décentralisée dans les technologies de convoyage horizontal. Très pratique, il se monte directement sur le carter de l'entraînement et couvre les plages de puissances réduites (jusqu'à 1,0 kW). Il s'impose à ce titre comme une solution plug-and-play très économique pour les environnements IIoT.

Avec un lancement en série prévu au dernier trimestre 2021, le nouveau variateur de fréquence devrait être disponible en deux versions de deux tailles chacune : le NORDAC ON pour les moteurs asynchrones , et le NORDAC ON+ pour une utilisation avec les moteurs synchrones  IE5. Avec leur interface Ethernet intégrée, ces variateurs sont conçus pour s'intégrer avec les systèmes d'automatisation modernes. Comme tous les variateurs de fréquence NORD, NORDAC ON dispose aussi d'un automate hautes performances pour le traitement des données des capteurs et actionneurs connectés, une condition essentielle à la surveillance d'état.