Nouveautés –

Une solution très performante pour le transport de produits en vrac

Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® XT de NORD sont parfaitement adaptés à l'entraînement des convoyeurs à bande employés dans l'industrie du transport de produits en vrac. Extrêmement robustes et puissants, ces réducteurs offrent également une capacité de charge thermique élevée.

Bargteheide , 2021-05-12

Grâce à leurs puissants ventilateurs axiaux et aux ailettes de refroidissement du carter qui optimisent la circulation de l'air, les réducteurs industriels MAXXDRIVE® XT ne nécessitent aucun système de refroidissement externe supplémentaire. La température de fonctionnement optimale du lubrifiant minimise la maintenance et augmente la capacité de charge et la durée de vie des composants.

Ces réducteurs industriels ont été spécialement conçus pour être utilisés dans les conditions environnementales les plus difficiles. Leur plage de puissances et de vitesses a été spécialement conçue pour le transport de produits en vrac, qui nécessite de faibles rapports de transmission et des puissances élevées.

Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® XT sont fabriqués dans sept tailles, avec des couples de sortie de 15 à 75 kNm pour une puissance maximale de 2 100 kW. Le réducteur à angle droit et deux trains optimisé pour l'application peut être adapté à chaque situation grâce à ses diverses options de montage modulaire. Sur demande, NORD peut livrer ses réducteurs sous forme de solution complète, en y associant des motoréducteurs industriels et des variateurs de fréquence ainsi que des systèmes d'accouplement et de freinage.