Nouveautés –

Moteur IE5+ : conçu pour l'agroalimentaire

Avec son efficacité exceptionnelle et sa large plage de couples, le moteur IE5+ mis au point par NORD DRIVESYSTEMS est idéal pour l'agroalimentaire. Il répond en effet pleinement aux exigences d'efficacité et environnementales des applications du secteur.

Bargteheide , 2021-09-10

Une propreté absolue est fondamentale dans les procédés de fabrication agroalimentaires. Dans le même temps, les agitateurs, convoyeurs, systèmes de dosage et de remplissage et lignes de conditionnement consomment beaucoup d'énergie. Les machines imposent donc des exigences élevées à la technologie d'entraînement employée. Faisant partie des principaux fournisseurs mondiaux, NORD DRIVESYSTEMS connaît parfaitement les besoins du secteur. Les solutions d'entraînement évolutives telles que le dernier moteur  IE5+ ont été spécialement conçues pour le secteur de la transformation alimentaire .

Grâce à sa surface lisse et à sa conception hygiénique sans ventilateur, il est particulièrement facile à nettoyer. En cas d'utilisation dans un environnement difficile ou de nettoyage à l'aide de produits, le traitement de surface au nsd tupH peut en outre être appliqué au moteur. Celui-ci confère à l'aluminium une résistance à la corrosion similaire à celle de l'inox et permet d'utiliser des systèmes de nettoyage sous pression. La résistance à la corrosion, la fiabilité et la durée de vie étendue sont d'autres avantages.

Avec la nouvelle génération de moteurs IE5+, NORD DRIVESYSTEMS concrétise un peu plus le renouveau du paysage des systèmes de produits, qui met l'accent sur une efficacité énergétique maximale et un design compact. Le moteur synchrone de taille 71 convient aux puissances comprises entre 0,35 et 1,1 kW, avec un couple continu de 1,6 à 4,8 Nm et des vitesses comprises entre 0 et 2 100 tr/min. La taille 90 convient quant à elle aux puissances comprises entre 1,1 et 2,2 kW avec un couple continu de 6,8 à 10 Nm. Repoussant les limites de la densité de puissance, de la fiabilité et de l'efficacité, le nouveau moteur IE5+ procure des avantages considérables en termes de performances pour la production, la transformation, le remplissage et le conditionnement des aliments et des boissons.