Nouveautés –
Variateurs de fréquence décentralisés NORDAC ON/ON+ désormais plus puissants
NORD DRIVESYSTEMS a développé ses variateurs de fréquence décentralisés NORDAC ON SK 300P spécialement pour répondre aux exigences de la technologie des convoyeurs horizontaux dans l'intralogistique et l'entreposage. Les variateurs se caractérisent par une interface Ethernet intégrée, des fonctionnalités liées à l'Internet des objets, sont entièrement enfichables et présentent une conception compacte. La gamme de puissance du NORDAC ON a été étendue à 2,6 kW et celle du NORDAC ON+ à 3 kW.
Brampton, ON, 2024-05-01
Les variateurs de fréquence NORDAC ON font partie du système modulaire NORD et peuvent être combinés de manière optimale avec les moteurs du fabricant.
- NORDAC ON a été conçu pour des applications avec des moteurs asynchrones,
- NORDAC ON+ a été conçu pour être associé à des moteurs synchrones IE5+ à haut rendement.
Les entraînements peuvent être utilisés sur une large plage de vitesse, ce qui permet de réduire le nombre de variantes, par exemple dans les grands systèmes intralogistiques. Le NORDAC ON est désormais conçu pour des puissances allant jusqu'à 2,6 kW et le NORDAC ON+ jusqu'à 3 kW. Tous deux sont dotés d'interfaces Ethernet industrielles intégrées. Les protocoles de communication, notamment Profinet, EtherNet/IP ou EtherCAT, peuvent être facilement définis par le biais de paramètres. Les actualisations du micrologiciel peuvent également être effectuées via Ethernet. Les variateurs NORDAC ON/ON+ sont ainsi parfaitement adaptés à l'intégration dans les environnements de l'Internet des objets. L'équipement comprend également une interface de diagnostic et des connexions M12 pour les capteurs et les actionneurs. Le NORDAC ON est également doté d'une interface codeur supplémentaire basée sur un protocole, qui offre une bonne protection contre les interférences.
Solution plug-and-play économique
Les variateurs décentralisés peu encombrants peuvent être parfaitement intégrés dans les systèmes de convoyage, ce qui réduit considérablement le câblage par rapport aux variateurs centralisés. Grâce aux connexions enfichables, le NORDAC ON/ON+ est une solution plug-and-play économique pour les applications intralogistiques. Les variateurs peuvent être montés directement sur le moteur ou fixés au mur.
Comme tous les variateurs de fréquence NORD, le NORDAC ON/ON+ est équipé d'un puissant API pour les fonctions proches de l'entraînement. Le variateur peut traiter des données provenant de capteurs et des actionneurs connectés, lancer de manière autonome des séquences de contrôle et communiquer les données du variateur et de l'application au centre de contrôle, aux composants du réseau ou au stockage en nuage.
Extensions optionnelles
Plusieurs extensions sont disponibles pour les variateurs NORDAC ON, notamment des fonctions de sécurité fonctionnelle telles que STO, des résistances de freinage internes pour les processus de démarrage/arrêt dynamiques et un contrôleur de frein intégré, qui contrôle le frein de maintien du moteur sans usure et assure que la position d'arrêt est maintenue de manière fiable à l'arrêt, par exemple dans les convoyeurs inclinés.
Avec des tolérances de température de -30 à +40 °C, la série NORDAC ON convient également aux applications de congélation.