Nouveautés –
Solutions d'entraînement pour l'industrie des produits en vrac
Que ce soit pour le stockage, le transport, le pesage, le dosage ou le chargement et le déchargement : NORD DRIVESYSTEMS développe et fabrique des solutions d'entraînement évolutives pour tous les secteurs de l'industrie des produits en vrac. Les variateurs sont adaptés individuellement à l'application et offrent un rendement énergétique élevé associé à une conception robuste.
Bargteheide, 2022-12-07
Grandes fluctuations de température, milieux ambiants abrasifs, conditions d'exploitation difficiles : les conditions environnementales dans l'industrie des produits en vrac sont exigeantes. Les systèmes d'entraînement utilisés dans ce secteur doivent être suffisamment résistants à ces derniers. Mais en même temps, ils doivent être aussi efficaces que possible sur le plan énergétique, faciliter l'entretien et offrir une grande fiabilité et une longue durée de vie. Des produits en vrac différents nécessitent donc des configurations d'usine différentes, qui requièrent toutes des entraînements personnalisés.
Manutention de produits en vrac à partir d'une source unique avec le système modulaire de NORD
NORD DRIVESYSTEMS est un partenaire de l'industrie des produits en vrac depuis de nombreuses années et connaît donc parfaitement les exigences spécifiques de ce secteur. Le spécialiste des entraînements aide les utilisateurs de systèmes de stockage, de transport, de pesage, de dosage, de chargement et de déchargement de marchandises en vrac dans le monde entier en leur proposant des solutions d'entraînement optimisées, une expertise approfondie et une assistance technique. Les puissants systèmes d'entraînement se caractérisent par une fiabilité, une sécurité et une robustesse maximales et assurent un fonctionnement sans heurts, même dans les conditions environnementales les plus difficiles. Les solutions d'entraînement complètes de NORD sont basées sur un système modulaire composé de variateurs de fréquence, de moteurs, de réducteurs, d'accouplements et de freins. Celles-ci sont combinées dans des solutions qui sont développées et conçues individuellement en fonction des exigences du client.
Fiabilité ultime grâce au concept de boîtier « Blockgehäuse »
NORD produit tous les réducteurs avec un boîtier « Blockgehäuse », même les réducteurs industriels jusqu'à 282 kNm. Il s'agit d'un boîtier fermé en matériau monobloc qui réunit tous les éléments du réducteur. Tous les points d'appui sont intégrés dans le boîtier, de sorte qu'il n'y a pas de surfaces d'étanchéité soumises au couple et aux charges radiales. Les roulements des réducteurs NORD ont donc une durée de vie plus longue que ceux des réducteurs fabriqués à partir de pièces composites. Ils assurent également une transmission efficace de l'électricité et ont une grande tolérance aux pics de charge et aux impacts. De grands roulements à rouleaux à faible frottement assurent des capacités de charge axiale et radiale extrêmement élevées et l'alignement extrêmement précis de l'arbre pour un fonctionnement silencieux.
Économique en énergie, fiable, à l'épreuve du temps
Les entraînements de NORD sont extrêmement fiables, ont une longue durée de vie, une faible consommation d'énergie et sont faciles à entretenir. Ils contribuent ainsi à réduire les coûts d'exploitation et à minimiser les émissions de CO<sub>2</sub>. Les solutions système répondent également aux exigences des applications de l'industrie 4.0 et, grâce à la fonctionnalité API intégrée, permettent la surveillance des conditions et la maintenance prédictive.