Moteurs synchrones IE5+

Efficaces. Hygiéniques. Compacts

  • Performance: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Efficiency class: IE5+
  • Worldwide approvals and acceptance

Motoréducteur à engrenages cylindriques NORDBLOC. 1

Le système puissant et innovant

  • Performance: 0.16 HP - 50 HP
  • Torque range: 266 lb-inch - 29,207 lb-inch

Variateur de fréquence - SK 300P - NORDAC ON / ON +

Optimisé par focus

  • Powers: Up to 0.95 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Ethernet communication for integration
  • Plug-and-Play solution for fast commissioning

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Power range: 0.25 - 5.5 kW, also available up to 22 kW from mid-2022.
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple operation

NORDAC LINK - SK 250E - Variateur de fréquence

Installation rapide, maintenance simple

  • Power range: 0.37 - 7.5 kW
  • Protection class: IP55, IP65
  • Wall mounting
  • Simple installation and maintenance due to full pluggability
  • Free configuration for your application

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

Find further information here: