Notizie –

Inverter decentralizzato plug & play per il range di potenza inferiore

Una new-entry per la tecnologia elettronica di azionamento decentralizzata: l’inverter NORDAC <i>ON</i>, soddisfa le esigenze particolari dei sistemi di trasporto orizzontali e mostra tutti i suoi vantaggi soprattutto in combinazione con il nuovo motore sincrono IE5+.

Bargteheide, 2021-03-17

Con NORDAC <i>ON</i>,, NORD DRIVESYSTEMS rafforza la sua leadership nel settore dell’elettronica di azionamento decentralizzata. Un’interfaccia Ethernet integrata, le connessioni tutte a innesto e un design molto compatto fanno di NORDAC <i>ON</i>, l’inverter intelligente e salvaspazio per l’impiego decentralizzato con i sistemi di trasporto orizzontali. È inoltre molto pratico, perché è montato direttamente sulla carcassa e copre il range di potenza fino a 1,0 kW. Con queste prerogative è una soluzione plug and play molto vantaggiosa per gli ambienti IIoT.

Il nuovo inverter sarà disponibile indicativamente dal quarto trimestre 2021 come prodotto di serie e sarà lanciato in due versioni con due grandezze ciascuna: NORDAC <i>ON</i>, per il funzionamento con i motori asincroni e NORDAC <i>ON+</i>, per l’uso in combinazione con i motori sincroni IE5. Grazie all’interfaccia Ethernet integrata, entrambi gli inverter sono predisposti per l’implementazione nei moderni impianti di automazione. Come tutti gli inverter NORD, anche NORDAC <i>ON</i>, dispone di un PLC ad alte prestazioni per processare i dati di sensori e attuatori collegati e supporta pertanto il condition monitoring.