NORDAC FUSION

Integrazione motore e inverter NORDAC ON

NORDAC FUSION è la soluzione compatta per applicazioni dinamiche. Combina l'inverter decentralizzato NORDAC ON/ON+ con un motore asincrono IE3 o un motore sincrono a magneti permanenti IE5+. L'elettronica di azionamento e il motore funzionano insieme come un'unità coordinata con potenze di sistema fino a 3,7 kW.

Il risultato è un sistema di azionamento salvaspazio e completamente innestabile per il montaggio a parete o sul motore che riduce lo sforzo di installazione garantendo al contempo prestazioni elevate. Sia che venga utilizzato con un motore asincrono per applicazioni standard su nastri trasportatori o con un motore sincrono a magneti permanenti con controllo senza encoder per un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico, NORDAC FUSION offre opzioni di configurazione flessibili.

Concetto di sistema NORDAC FUSION

NORDAC FUSION si basa su un approccio sistemico chiaramente strutturato: convertitori di frequenza decentralizzati della serie NORDAC ON combinati con motori IE3 o IE5+ ad alte prestazioni. Ogni combinazione è ottimizzata e disponibile come soluzione di sistema completa.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • NORDAC ON per azionamenti IE3
  • Potenza del sistema NORDAC FUSION: fino a 3,2 kW
  • Sicurezza funzionale
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 ingressi e uscite di sicurezza

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • NORDAC ON+ per azionamenti IE5+
  • Potenza del sistema NORDAC FUSION: fino a 3,7 kW
  • Sicurezza funzionale
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 ingressi e uscite di sicurezza

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • NORDAC ON PURE per azionamenti IE5+ (non ventilati)
  • Potenza del sistema NORDAC FUSION: fino a 1,5 kW
  • Design wash-down

<h3>Motore asincrono IE3</h3>

  • Classe di efficienza IE3
  • Potenza del sistema NORDAC FUSION: fino a 3,2 kW

<h3>Motore sincrono a magneti permanenti IE5+ (TENV)</h3>

  • Massimo livello di efficienza
  • Potenza del sistema NORDAC FUSION: fino a 1,5 kW
  • Design igienico

<h3>Motore sincrono a magneti permanenti IE5+ (TEFC)</h3>

  • Massima efficienza
  • Potenza del sistema NORDAC FUSION: fino a 3,7 kW
  • Raffreddato a ventola

I vostri vantaggi con NORDAC FUSION

NORDAC FUSION è progettato per una facile integrazione nelle architetture di controllo e sicurezza esistenti. La sicurezza funzionale integrata, la comunicazione Ethernet multi-stack e il design plug-and-play lavorano insieme per semplificare l'installazione e la configurazione del sistema.

Maggiore funzionalità con meno sforzo e maggiore flessibilità nella progettazione dell'impianto

  • Versatilità del sistema con motori IE3 e IE5+
    NORDAC FUSION combina il convertitore di frequenza con motori asincroni IE3 o motori sincroni a magneti permanenti IE5+. Entrambe le opzioni supportano un'ampia gamma di applicazioni, dal trasporto standard ai sistemi ad alta efficienza.
  • Installazione plug-and-play
    Completamente collegabile per alimentazione e comunicazione. I parametri preconfigurati consentono un avvio rapido e riducono lo sforzo di installazione e messa in servizio.
  • Funzionalità PLC integrata
    Il controllo logico programmabile (PLC) integrato elabora i parametri specifici del convertitore e i segnali dei sensori ad esso correlati. Valuta inoltre gli stati di funzionamento direttamente nel sistema.
  • Connettività Ethernet multi-stack
    NORDAC ON supporta PROFINET, EtherCAT ed EtherNet/IP, consentendo un'integrazione flessibile in diverse architetture di controllo.
  • Progettazione semplificata
    Le combinazioni standardizzate di motore e convertitore di frequenza riducono la complessità delle varianti e semplificano la progettazione, l'approvvigionamento e la documentazione.

alt

  • Elevata densità di potenza
    Il design compatto e il peso ridotto rendono NORDAC FUSION adatto ad applicazioni con spazio di installazione limitato.
  • Opzioni di installazione flessibili
    Il convertitore di frequenza decentralizzato può essere montato sul motore o a parete, garantendo flessibilità nella progettazione del sistema.
  • Controllo a iniezione CFC a anello aperto
    Se utilizzato con motori sincroni IE5+, il controllo senza encoder consente elevate prestazioni dinamiche senza encoder aggiuntivi, riducendo la complessità e i costi del sistema.
  • I/O digitali integrati
    Con 4 ingressi digitali e 2 uscite digitali, il sistema supporta funzioni relative al convertitore senza hardware aggiuntivo.
  • Progettato per ambienti difficili
    NORDAC FUSION funziona a temperature fino a -30 °C ed è disponibile nelle classi di protezione IP55, IP66 e, opzionalmente, IP69.

NORDAC FUSION con NORDAC ON PURE e NXD tupH®

Per gli ambienti più esigenti, NORDAC FUSION è disponibile con NORDAC ONPURE. La finitura NXD tupH® protegge gli alloggiamenti in alluminio nelle applicazioni di lavaggio. Un processo specializzato crea una superficie dura, non porosa e resistente alla corrosione, in grado di resistere ad acidi e alcali.

Vantaggi: elevati standard igienici, pulizia rapida e affidabilità a lungo termine.

Tutti i dettagli in sintesi

Il flyer offre una chiara panoramica del concetto di sistema NORDAC FUSION, comprese le combinazioni disponibili di motore e convertitore di frequenza, le gamme di potenza, le caratteristiche tecniche e le opzioni di applicazione.

Downloadate il PDF completo per esplorare tutti i dettagli di questa soluzione di azionamento decentralizzata.

Scarica ora il flyer

Applicazioni per l’industria del packaging.

Frederiksons Verkstads AB (Svezia)

Per i suoi moderni trasportatori a catena in plastica nell'industria dell'imballaggio, Fredriksons si affida a NORDAC FUSION: motori asincroni IE3 di NORD, combinati con Inverter NORDAC ON integrati.

La soluzione decentralizzata plug-and-play convince per il design compatto, l'Interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata e la ridotta varietà di modelli – ideale per impianti con spazio limitato nella produzione di alimenti e bevande.

Reference

Grazie ai numerosi vantaggi dei prodotti NORD, abbiamo ridotto notevolmente il numero di varianti di azionamento nei nostri impianti e diminuito in modo significativo anche le scorte di magazzino.

NORDCON

Con l'app NORDCON Windows e l'app NORDCON Mobile, NORD ti offre lo strumento giusto per la messa in funzione e l'ottimizzazione del tuo azionamento. Entrambe permettono di accedere facilmente ai sistemi di azionamento elettronici, di gestirne comodamente i parametri e di eseguire tutta la diagnosi.

Scopri di più

Trovare la soluzione di azionamento giusta

I nostri esperti ti supportano nella scelta e nella progettazione di NORDAC FUSION, in base alla tua applicazione e alle condizioni ambientali specifiche. Contattaci per una consulenza personalizzata.

Approfitta della nostra presenza globale, del know-how settoriale e della nostra competenza nella tecnologia di azionamento decentralizzata. Insieme realizziamo la soluzione di azionamento ottimale con NORDAC FUSION.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui:

Controllo CFC open-loop injection

Questa tecnica innovativa estende l'uso del controllo senza encoder anche alle applicazioni dinamiche, dimostrandosi convincente per l'alto grado di sovraccaricabilità e di dinamica. Il controllo CFC open-loop Injection è adatto alla gestione di tutti i motori sincroni a magneti permanenti NORD.

Sicurezza funzionale

La sicurezza funzionale riduce al minimo i rischi che le diverse funzioni delle macchine comportano per le persone, la produzione e l'ambiente. Gli Inverter NORD possono essere integrati in un settore di sicurezza all'interno di una rete Industrial Ethernet esistente tramite PROFIsafe o FSoE.

NXD BASIC® e NXD tupH®

Il trattamento superficiale NXD è stato sviluppato appositamente per l'alluminio. Rende infatti le superfici in alluminio particolarmente resistenti alla corrosione, permettendo di sfruttare i punti di forza di questo materiale anche in ambienti particolarmente difficili e nelle condizioni estreme delle applicazioni wash-down.