Notizie –

Soluzioni efficienti per l'intralogistica

NORD DRIVESYSTEMS offre sistemi ottimizzati per la logistica di stoccaggio e l'intralogistica

Bargteheide, 2022-05-11

Potenti, affidabili e ad alta efficienza energetica: è così che devono essere gli azionamenti per i centri di smistamento pacchi. Siamo uno dei leader internazionali del settore. Ecco perché conosciamo bene le esigenze della logistica di stoccaggio e offriamo sistemi perfetti per questo tipo di impiego .

Il motoriduttore brevettato DuoDrive , ad esempio, è ottimizzato per le applicazioni dell'intralogistica. L'integrazione di un motore sincrono IE5+ ad alta efficienza in un riduttore coassiale monostadio garantisce non soltanto dimensioni compatte, ma anche un'elevata efficienza del sistema.

NORD ha sviluppato l' inverter NORDAC ON/ON+ decentralizzato per soddisfare in modo specifico i requisiti dei sistemi di trasporto orizzontali. Un’interfaccia Ethernet integrata, le connessioni tutte a innesto e un design molto compatto lo rendono l’inverter intelligente per l’impiego decentralizzato nell'intralogistica.

Monitoraggio continuo delle condizioni

Evitare i tempi fermi è uno degli obiettivi prioritari nell'intralogistica. Per questo abbiamo sviluppato il “ CONDITION MONITORING per PREDICTIVE MAINTENANCE ”. Il PLC integrato elabora i dati dei sensori e degli attuatori collegati, può avviare direttamente funzioni di controllo sequenziale e invia i dati dell'azionamento e dell'applicazione. Questo permette un monitoraggio continuo delle condizioni, creando i presupposti per la manutenzione predittiva.

Qui trovi maggiori informazioni sui sistemi di azionamento NORD per l'intralogistica.