Notizie –

NORD è presente alla LogiMAT

Dal 25 al 27 aprile 2023, NORD espone alla LogiMAT, presso lo stand 3C41 del padiglione 3, gli azionamenti innovativi della soluzione LogiDrive®, il sistema brevettato DuoDrive e le relative formule per incrementare l'efficienza energetica in tutte le applicazioni industriali.

NORD DuoDrive NORDAC Link Logimat

Bargteheide, 2023-04-12

La fiera di settore LogiMAT di Stoccarda offre una carrellata completa del mercato dell'intralogistica e della gestione di processo. Con la soluzione LogiDrive®, NORD propone un sistema modulare standardizzato per soluzioni di azionamento in grado di operare in perfetta sinergia e di soddisfare le esigenze e gli obiettivi più diversi: dall'efficienza energetica alla riduzione delle varianti, dalla redditività alla flessibilità. La soluzione ampliata LogiDrive® è destinata ai sistemi di trasporto dei settori Post&Parcel, Airport e Warehouse, e comprende sia una versione avanzata con tecnologia a motore sincrono IE5+, sia una versione base con motori asincroni IE3.

Scopri di più sulla soluzione LogiDrive® di NORD!

Integrazione completa di riduttore e motore

Il sistema brevettato DuoDrive di NORD DRIVESYSTEMS è una soluzione integrata rivoluzionaria, che riunisce riduttore e motore e copre il range di potenza fino a 3 kW. In un’unica carcassa sono alloggiati il motore IE5+ ad alta efficienza e un riduttore coassiale monostadio.

Scopri di più sul sistema brevettato DuoDrive!

Efficienza energetica: individuare i potenziali inutilizzati

I componenti ad alta efficienza di NORD DRIVESYSTEMS aiutano a ridurre il consumo energetico dei sistemi di azionamento ad uso industriale. Il motore sincrono IE5+ integrato nel sistema DuoDrive, ad esempio, raggiunge un rendimento del 95%, che è attualmente uno dei massimi livelli di efficienza disponibili sul mercato per questa classe di potenza.

NORD offre inoltre ai propri clienti un servizio di consulenza energetica.

Richiedi il white paper gratuito di NORD sull'efficienza energetica!