Notizie –

Azionamenti innovativi per l'intralogistica: NORD è presente a LogiMAT

Dall'11 al 13 marzo 2025, NORD presenta alla fiera internazionale di Stoccarda i suoi sistemi di azionamento efficienti, affidabili e flessibili, parte della gamma modulare di prodotti, dedicata alle soluzioni intralogistiche e alla gestione dei processi. Padiglione 3, stand 3C41.

NORD LogiDrive

Bargteheide, 2025-02-27

La soluzione LogiDrive di NORD è pensata per i settori Post & Parcel, Airport e Warehouse, offrendo sistemi di azionamento facili da usare e da integrare, caratterizzati da un design compatto e un peso contenuto. Inoltre, sono dotati di tutte le certificazioni internazionali e quindi idonei per l’ intralogistica a livello globale

Versioni LogiDrive – Advanced e Basic

LogiDrive Advanced assicura un’elevata efficienza energetica grazie al motore sincrono IE5+, all’inverter NORDAC ON+ e al riduttore NORD. L‘alta efficienza su un ampio range di velocità e di carico consente di ridurre il numero di varianti, semplificando i processi e abbattendo i costi gestionali e di stoccaggio.

LogiDrive Basic è composto da un motore asincrono IE3, l'inverter NORDAC ON e un riduttore della gamma NORD. I componenti lavorano in perfetta sinergia offrendo un ampio intervallo di regolazione. Questa soluzione si distingue principalmente per i costi di acquisto contenuti.

Elettronica di azionamento decentralizzata NORDAC ON/ON+

Gli inverter decentralizzati NORDAC ON/ON+ si distinguono per il design compatto, i collegamenti ad innesto e l'alta affidabilità. Offrono funzionalità PLC per le funzioni di azionamento (PLC onboard) e un'interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata. La comunicazione tramite PROFINET, EtherCAT e EtherNet/IP è facilmente configurabile tramite parametri. Questi inverter coprono intervalli di potenza da 0,37 kW a 3,7 kW. NORDAC ON può inoltre essere integrato in ambienti PROFIsafe e FSoE.

Sistemi di azionamento ad alta efficienza di NORD

I motori sincroni IE5+ offrono un rendimento fino al 95% su un ampio range di coppia, garantendo un'efficienza ottimale. Superano la classe di efficienza energetica più elevata prevista dalle normative, con un design compatto e sanificabile, che ottimizza l'uso dello spazio. Sono disponibili come motore a superficie liscia TENV, motore TEFC con alette di raffreddamento e motoriduttore DuoDrive integrato con intervallo di potenza da 0,35 kW a 4 kW. Nel secondo trimestre del 2025, NORD amplierà la gamma di prodotti introducendo altre grandezze.

Gli azionamenti NORD permettono non solo di ridurre il Total Cost of Ownership ( TCO ), ma anche di individuare il potenziale di risparmio energetico, grazie al servizio NORD ECO .

Azionamento sotto controllo

NORD ha rilasciato una nuova versione per Windows del suo software di parametrizzazione e messa in funzione NORDCON. La versione 3.0 dell'app NORDCON Windows offre ora alcune funzioni aggiuntive per la configurazione e il monitoraggio degli azionamenti.

Prenota subito il tuo biglietto per LogiMAT !