Notizie –

Strategia di sostenibilità per la tutela ambientale

NORD DRIVESYSTEMS si è posta l'obiettivo di realizzare il punto di equilibrio tra redditività e sostenibilità, a livello globale e locale. Oltre alle innovazioni e all’efficienza energetica, questo approccio include anche le tematiche ambientali e un contesto lavorativo positivo.

NORD gear units for energy efficiency

Bargteheide, 2022-12-13

Ci assumiamo la responsabilità sociale nei confronti di dipendenti, clienti, fornitori e partner di tutto il mondo. La politica aziendale di NORD DRIVESYSTEMS è alla base di tutte le nostre attività. Per saperne di più, leggi qui il nostro Codice di condotta.

Operiamo con integrità e responsabilità nei confronti dell'ambiente. Siamo un'azienda consapevole delle proprie responsabilità e teniamo un comportamento attento alle risorse e rispettoso della natura. Supportiamo i nostri clienti fornendo sistemi di azionamento ad efficienza energetica, di cui consideriamo i potenziali effetti sull'ambiente già in fase di sviluppo. Produciamo soluzioni efficienti per i settori e le applicazioni industriali rilevanti dal punto di vista ambientale. Tra questi figurano gli impianti eolici e di trattamento delle acque reflue, gli impianti di riciclaggio e di biogas o i sistemi di trasporto di grandi dimensioni, in cui l'impiego di prodotti efficienti permette di realizzare risparmi energetici significativi. È nostra intenzione implementare quanto più possibile prodotti e soluzioni efficienti presso i nostri clienti, in modo da favorire il risparmio di energia e rendere sostenibili i consumi.

Siamo certificati a norma DIN ISO 14.001. Scopri di più sul nostro impegno per l'ambiente a questo link.

Il Codice di sostenibilità tedesco ci aiuta a elaborare e ottimizzare una strategia di sostenibilità. Ti raccontiamo di più nelle nostre relazioni periodiche, che trovi qui .