Produzione di celle per batterie da 0 a 100:
massima efficienza in tempi rapidi e diretti

Con gli efficienti sistemi di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS, ottieni prestazioni ottimali dai tuoi impianti di produzione di celle per batterie: componenti potenti, consulenza continua e solido know-how per oltre 100 settori industriali.

NORD è il tuo partner per la produzione di celle per batterie

Ecco cosa ti offre la nostra gamma di prodotti e servizi:

I sistemi di azionamento NORD si distinguono per l'elevata robustezza e durata. Garantiscono una grande affidabilità anche in condizioni di esercizio gravose, quali ampie variazioni di temperatura, elevati carichi assiali e radiali o servizio continuo.

Con il nostro Condition Monitoring compatibile IIoT, il tuo sistema di controllo del sistema ha sempre sott'occhio tutti i dati sulle condizioni operative necessari per la Predictive Maintenance. Siamo a tua disposizione con un servizio di assistenza 24/7: con una rete che abbraccia 80 Paesi, siamo sempre vicini ai tuoi siti produttivi.

NORD realizza sistemi di azionamento composti da riduttore, motore ed elettronica. Ogni sistema è progettato per garantire, attraverso l'interazione dei suoi componenti, prestazioni ottimali in termini di dinamica, coppia, rapporto di trasmissione e precisione.

Dai brevi tempi di rampa fino alla velocità massima, con i sistemi di azionamento scalabili di NORD hai sempre sotto controllo il flusso di produzione. Grazie al nostro sistema modulare, ottieni una soluzione completa da un unico fornitore.

La verniciatura dei nostri componenti è priva di rame e zinco. È uno degli accorgimenti con cui i sistemi di azionamento NORD evitano le contaminazioni durante il processo di produzione delle celle per batterie.

Con la carcassa UNICASE di nostro sviluppo o dotazioni come i cuscinetti VL3 “Drywell” per alberi di uscita verticali, NORD rende i propri componenti a prova di perdite. Inoltre NORD offre soluzioni plug and play di facile uso e manutenzione, che escludono in larghissima misura gli errori di montaggio.

NORD ti aiuta a ridurre il tuo Total Cost of Ownership, operando su più livelli. Da noi ottieni ad esempio una tecnologia di azionamento ad alta efficienza, come i motori sincroni IE5+, componenti di lunga durata e sistemi di facile manutenzione.

Consideriamo le mansioni di azionamento nel loro complesso, individuando netti potenziali di risparmio anche aldilà del puro aspetto prestazionale del sistema, ad esempio con la riduzione del numero di varianti.

NORD sbarra la strada alle contaminazioni:
0 % di rame e 0% di zinco

Siamo esperti in processi industriali altamente sensibili. Per le applicazioni che non ammettono contaminazioni, i componenti dei nostri sistemi di azionamento sono muniti di un sistema di protezione, i cui effetti vanno ben oltre la prevenzione delle perdite: il rivestimento che abbiamo sviluppato specificamente per la produzione di celle per batterie è completamente privo di rame e zinco. Esso minimizza il rischio di ionizzazione tra il materiale catodico e anodico e i nostri azionamenti.

  • Verniciatura con 0 % di rame e 0 % di zinco
  • Sostituzione delle parti zincate con componenti in acciaio inossidabile V4A resistente alla corrosione, in particolare per viti, rondelle, pressacavi a vite, tappi dell'olio e altri componenti su richiesta
  • Copriventola in acciaio laminato a freddo

Sistemi di azionamento NORD per la produzione di celle per batterie

Azionamenti di lunga durata per agitatori e miscelatori

Nella tecnologia di processo, le soluzioni su misura NORD per miscelatori e agitatori hanno un’efficacia comprovata. Le carcasse monoblocco resistenti a torsione permettono ai nostri potenti azionamenti di sopportare elevati carichi assiali e radiali. E rendono i nostri componenti compatti e durevoli.

La tenuta ottimale dei riduttori NORD garantisce inoltre un'elevata affidabilità in esercizio. Il nostro adattatore SAFOMI-IEC per riduttori industriali MAXXDRIVE® aumenta ulteriormente l'affidabilità, riducendo anche tempi e costi di manutenzione.

Sistemi di azionamento per:

  • Miscelatori
  • Agitatori

Controllo di processo dinamico

I nostri inverter controllano in modalità closed loop i movimenti dinamici del processo di rivestimento. Grazie anche alla regolarità di funzionamento dei nostri motoriduttori a ingranaggi cilindrici e coppia conica, i sistemi di azionamento NORD garantiscono una precisione affidabile a velocità di produzione superiori a 100 m/min.

Con il loro elevato grado di rendimento e il dimensionamento ottimale in tutte le fasce di carico, le soluzioni di azionamento NORD convincono per l'eccellente efficienza in termini di costi.

Sistemi di azionamento per:

  • Avvolgitori e svolgitori
  • Rulli di trazione

Forza elevata e costante dei rulli

Con valori di coppia fino a 50.000 Nm, rapporti di trasmissione tra 3,58 e 70 e un'efficienza che arriva fino al 97 %, i motoriduttori a ingranaggi cilindrici e coppia conica di NORD sono la garanzia di alte prestazioni nelle applicazioni che richiedono forze elevate molto costanti.

L'elettronica di azionamento centralizzata e decentralizzata di NORD provvede a trasferire la potenza ai rulli in modo affidabile e uniforme, garantendo un'elevata qualità dell'elettrodo.

Sistemi di azionamento per:

  • Avvolgitori e svolgitori
  • Rulli di trazione

Massima efficienza dei consumi energetici

I motori sincroni IE5+ di NORD presentano un livello di efficienza superiore ai valori della più alta tra le classi di efficienza energetica definite. Attingendo al nostro sistema di prodotti modulari, realizziamo sistemi di azionamento dalle prestazioni ottimizzate e richiedenti poca manutenzione, riducendo così nettamente i costi di esercizio anche in questa fase di processo molto onerosa.

Siamo in grado di utilizzare l'energia con la massima efficienza e di gestire con grande precisione la potenza per mezzo dei nostri inverter, anche nel controllo ballerino.

Sistemi di azionamento per:

  • Avvolgitori e svolgitori
  • Convogliatori a nastro

Fatti per funzionare a lungo

Con i componenti del nostro sistema modulare realizziamo sistemi di azionamento compatti, noti per la loro robustezza, longevità e facilità di manutenzione. Gli azionamenti NORD presentano un'elevata sovraccaricabilità e possono essere controllati singolarmente. È quindi possibile adattare con intelligenza la velocità di trasporto e controllare con precisione la dinamica.

Grazie alla nostra competenza tecnica e al nostro know-how settoriale, possiamo realizzare soluzioni di azionamento su misura per le tue esigenze specifiche, offrendoti un rapporto qualità-prezzo convincente per le impegnative fasi di processo della produzione di celle per batterie.

Sistemi di azionamento per:

  • Rulliere
  • Convogliatori a nastro
  • Unità di trasferimento
  • Organi di sollevamento e carrelli

Prodotti NORD per la produzione di celle per batterie

I componenti dei sistemi di azionamento NORD riuniscono molti vantaggi:

  • Produzione negli stabilimenti NORD a elevata integrazione verticale
  • Versatilità del sistema di prodotti modulare
  • Compatibilità IIoT
  • Elettronica di azionamento centralizzata e decentralizzata per tutte le architetture di sistema
  • Elevata facilità d'uso e di manutenzione e semplice messa in funzione
  • Motori con omologazioni e collaudi internazionali
  • Alta efficienza energetica ed economica

Guarda di seguito una selezione dei componenti che possiamo utilizzare per il tuo sistema di azionamento su misura.

Motoriduttore a ingranaggi cilindrici e a coppia conica NORDBLOC.1

  • Potenza: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Coppia: 50 Nm - 660 Nm
  • Alta efficienza per bassi costi di esercizio
  • Funzionamento sicuro con elevati carichi assiali e radiali

Riduttore industriale ortogonale MAXXDRIVE® XC

  • Disponibile a 3 e a 4 stadi
  • Resistente a carichi elevati, carcassa monoblocco
  • Tenuta ottimale delle guarnizioni per tempi di utilizzo prolungati senza perdite
  • Gestione flessibile della temperatura per condizioni ambientali variabili

Motore UNIVERSAL NORD

  • Potenza: 0,12 kW - 45 kW
  • Classe di efficienza IE3
  • Classe di protezione IP66
  • Certificazioni internazionali per l'impiego universale

Motore sincrono IE5+ (TEFC)

  • Potenza: 0,35 kW - 11,00 kW
  • Superiore alla massima classe di efficienza: IE5+
  • Certificazioni internazionali per l'impiego universale
  • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

Inverter NORDAC ON+ - SK 300P

  • Intervallo di potenza: 0,37 - 3 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66, IP69 (in preparazione)
  • Montaggio a parete o su motore
  • Elevata compatibilità grazie all'interfaccia Ethernet multiprotocollo

Inverter per quadro elettrico NORDAC PRO

  • Intervallo di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP20
  • Elevata compatibilità grazie all'interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Interfaccia multi-encoder per il funzionamento multiasse

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S7000 - Intralogistics for end users


S7000 - Intralogistics for end users
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

F1060 - Riduttori industriali MAXXDRIVE® per miscelatori e agitatori


F1060 - Riduttori industriali MAXXDRIVE® per miscelatori e agitatori
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Tutti i prodotti del sistema modulare NORD

Scopri l'ampia gamma di prodotti NORD

  • Motoriduttori
  • Motori elettrici
  • Riduttori industriali
  • Elettronica di azionamento

Progettazione e consulenza

NORD ti assiste nel tuo progetto, fornendoti ad esempio:

  • Progettazione ed engineering
  • Consulenza su efficienza energetica e TCO
  • Condition Monitoring
  • Ordini digitali

Servizio post-vendita

NORD è sempre al tuo fianco con i suoi servizi completi, come:

  • Messa in funzione e manutenzione
  • Ricambi e gestione ricambi
  • Servizio di emergenza 24/7
  • NORD ECO

Our Solution. Your Success.

Siamo un partner affidabile e sosteniamo i nostri clienti nel loro percorso verso il successo – lo facciamo fornendo sistemi di azionamento robusti ed efficienti, soluzioni specifiche per il loro settore, consulenza competente e servizio di assistenza in tutto il mondo. NORD si distingue per il forte orientamento al cliente e la mentalità da problem solver. Ne traggono beneficio oltre 100 settori industriali.

Dicci cosa possiamo mettere in movimento per te!

Contattaci

Sarà un piacere fare la tua conoscenza

Vieni a trovarci in fiera per avere informazioni sulle nostre soluzioni di azionamento complete, basate sul sistema modulare di NORD DRIVESYSTEMS.

Paese   Fiera Città Data Hall/Booth
CN CIBF-Battery Shenzhen 2026-05-13 - 2026-05-15