- Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
- Classe di protezione: IP20
- Interfaccia Ethernet multiprotocollo
- Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
- Interfaccia multi-encoder per il funzionamento multiasse
Inverter NORDAC PRO - SK 500P
Inverter da quadro elettrico.
L'inverter da quadro per ogni applicazione.
NORDAC PRO è l'inverter universale adatto a ogni tipo di applicazione. Già nella versione Basic SK 500P, l'inverter NORDAC PRO garantisce una grande versatilità. La versione Advanced SK 530P ha un maggiore campo d'impiego e le sue funzioni possono essere ampliate con l'aggiunta di moduli SK CU5 opzionali. Il modello SK 550P dispone di un’interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata per la connessione efficiente a sistemi di comando basati su Ethernet. La facilità d’uso di NORDAC PRO è assicurata dall'estensione opzionale di un’interfaccia Bluetooth, da una scheda di memoria SD per il salvataggio dei parametri, del firmware e dei dati di funzionamento e da un’interfaccia USB, che permette di parametrizzare l’inverter “in the box”, senza collegarlo alla tensione di alimentazione. L’adozione dei componenti più avanzati rende il design estremamente compatto e riduce quindi l’ingombro d’installazione.
Versioni del prodotto
- Gamma di potenza: 0,25 - 5,5 kW
- Monofase 200 - 240 V, trifase 380 - 480 V
- Disponibile in versione base e avanzata
- Classe di protezione: IP20
- Sicurezza funzionale
- Modulo di comando a innesto SK TU5
- Moduli di ampliamento SK CU5
Caratteristiche del prodotto
- 6 ingressi digitali, 2 uscite digitali, 2 relè, 2 ingressi analogici, 1 uscita analogica
- Estensione In/Out opzionale
- Sicurezza funzionale: STO, SS1
- Interfaccia Ethernet integrata, configurabile mediante parametri
- Interfacce encoder: HTL, TTL, RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Interfaccia USB per la parametrizzazione in assenza di tensione
- Slot per scheda SD per la memorizzazione/trasmissione dei dati dei parametri
- Morsetti innestabili per potenza e comando fino a 2,2 kW
- Struttura dei parametri compatibile con tutti gli inverter NORD
- Parametrizzabile mediante modulo di comando a innesto, software NORDCON o app
- 4 famiglie di parametri, commutabili direttamente online
- Gestione del freno motore, funzionalità per dispositivi di sollevamento
- Funzionamento a 4 quadranti grazie al chopper di frenatura integrato
- Controllo V/f, controllo vettoriale di corrente in modalità open loop e closed loop
- Elevata qualità di regolazione e ottima resistenza ai sovraccarichi per motori sincroni e asincroni
- Funzionalità PLC per funzioni locali
- POSICON - modalità di posizionamento integrata e sincronizzazione
- Filtro di rete integrato
Avviso importante:
Product is available in series production.
Gestione del ciclo di vita del prodotto
Pianificare. Sviluppare. Modernizzare.
Per aiutarti a pianificare i tuoi sistemi in modo affidabile nel lungo periodo, attribuiamo uno stato del ciclo di vita a tutte le generazioni di prodotti. Qui puoi scoprire cosa significa ciascuna fase e quali servizi sono a tua disposizione in ogni fase
Scopri di piùStrumenti NORD per il supporto alle vostre applicazioni
I nostri strumenti software, dati e funzioni vi consentono di ottenere il massimo dalla vostra soluzione di azionamento NORD. Trovate qui i moduli adatti al prodotto attualmente selezionato. Siete curiosi? Allora scoprite tutte le opzioni offerte dal nostro supporto applicativo nella nostra sezione Software .
Il nostro servizio per la vostra soluzione di azionamento
Vi supportiamo dalla fase iniziale di progettazione fino alla messa in servizio e offriamo assistenza a lungo termine su misura per le vostre esigenze individuali. Di seguito trovate gli argomenti chiave relativi all’assistenza per la vostra gamma di prodotti. Non trovate quello che state cercando? Allora visitate semplicemente lanostra sezionededicata all’assistenza !