新たな次元への機能安全

電子駆動システムのための機能安全:
人と機械のための統合的な保護

機能安全は、技術的な不具合による影響から人、機械、そして環境を保護します。これは、多くの産業において法律で義務付けられている要件であり、故障が発生した場合でもシステムが確実に、かつ制御された方法で反応することを保証します。

NORDでは、安全分野においてもPROFINETおよびEtherCATに対応しています。NORDの可変周波数ドライブは、PROFIsafeまたはFSoEを介して、既存の産業用イーサネットネットワーク内の安全クリティカルなアプリケーションに統合可能です。また、安全クリティカルな単軸アプリケーションの実装など、スタンドアロンでの運用も可能です 。

結果: 当社の包括的なドライブベースの機能安全により、複雑な追加設置を必要としない柔軟なシステム設計が可能になります。

パンフレットをダウンロード

NORDで機能安全をレベルアップ

機能安全機能特徴が拡張されたNORDAC ONは、例えば、要求の厳しい安全アプリケーションに完全に統合できるようになり、お客様に安全な駆動技術における新たな可能性をもたらします。実績のあるNORDのギアモーターと組み合わせることで、お客様のアプリケーションに合わせて構成された、強力で効率的、かつ一貫して安全な駆動システムを実現します。

STOおよびSS1-t(いずれもSIL 2、PL d)といった安全機能に加え、SS1-r、SLS、SMS、SSM(すべてSIL 2、PL d)も、エンコーダや追加の配線なしに実装可能です。

多くの安全機能が当社の可変周波数ドライブに直接組み込まれているため、多くの場合、追加のエンコーダが不要になります。また、当社のソリューションは、PROFIsafeやFSoEなどのプロトコルを介して、既存の安全通信システムにシームレスに統合することも可能です。

メリットの概要:

  • 規制への準拠:ドライブ設置の削減により、機能安全を容易に実装
  • スケーラブルなシステム構造:明確な階層構造と簡素化された配線
  • Safety Over Ethernet:標準的な安全プロトコルによる統合通信により、設置工数を削減。
  • ダイレクト統合:安全入出力端子を介した安全関連周辺機器の統合。
  • 将来性:既存ネットワークへのシームレスな統合。

機能安全が重要な理由

機能安全は、機械の機能が人、生産、および環境に及ぼすリスクを最小限に抑えます。これにより、システム機能が常に制御された状態で実行され、エラー発生時には迅速に自動的な是正措置が講じられることが保証されます。

イーサネット通信による安全確保

最新の駆動技術において、インバータとドライブ間の通信は極めて重要です。安全なイーサネットベースのプロトコルを使用することで、データはリアルタイムで交換され、改ざんから保護されます。

使用する制御システムに応じて、以下の特定のプロトコルが採用されます:

  • PROFIsafe(PROFInet用)
  • FSoE(Fail Safe over EtherCAT)
  • CIP Safety(EtherNet/IP用)

このインフラストラクチャは、既存の通信チャネルを活用することで、必要な配線を大幅に削減します。

統合安全機能

当社のインバータは、人や生産に対するリスクを最小限に抑えるための幅広い統合安全機能を備えています。

STO – セーフ・トルク・オフ

セーフ・トルク・オフ

ドライブへの電力供給を直ちに遮断します。モーターはトルクを発生しなくなり、惰性で停止します。STOは、SS1と組み合わせて使用されるか、安全な再始動インターロックとして使用されることがよくあります。

SS1-r – セーフストップ1

セーフストップ1

安全機能の一環として、モーターを制御して減速させます。停止後、STOが自動的に作動します。カテゴリー1の停止に相当します。

SS1-rは、制御された減速によって実行されます。

SS1-t – セーフストップ1

セーフストップ1

安全機能の一環として、モーターを制御減速させます。停止後、STOが自動的に作動します。カテゴリー1の停止に相当します。

SS1-tは時間制御されます。

SLS – 安全制限速度

Safe Limited Speed

セットアップモード時など、安全に低減された速度を監視します。限界値を超えた場合、通常はSS1を介してドライブが安全に停止され、その後電源が遮断されます。

SSM – 安全速度モニター

安全速度モニター

モーター回転数が所定の限界値を下回っているかどうかを示す安全信号を出力します。

SMS – 安全最高速度

安全最高速度

最高値を超えてはならない速度を安全に監視します。最高速度を超えた場合、駆動装置を停止させます。

認定安全レベル:SILおよびPL

当社のシステムの信頼性は、国際規格に基づいて認証されています。分類は、IEC 61508(SIL)およびEN ISO 13849-1(PL)に準拠した潜在リスクに基づいて行われます。

ドライブベースの機能安全を備えたNORDの可変周波数ドライブは、標準でSIL 2およびパフォーマンスレベル「d」に準拠している。これにより、最も厳しい安全要件が求められる用途向けのソリューションを提供できる。

NORD製品の機能安全

NORDAC ON

エンコーダなしの統合安全機能 STO、SS1-t、SS1-r、SLS、SMS、SSM

  • モーターまたは壁面取り付け用の分散型可変周波数ドライブ
  • 出力範囲:0.50~3.00 hp (0.37~3.7 kW)
  • Safety Over Ethernet: PROFIsafe/FSoE
  • 安全デジタル入力2点、安全デジタル出力2点

NORDAC LINK

統合安全機能 STO、SS1-t

  • 壁面取り付け型分散型インバータ
  • 出力範囲:0.50~10 hp (0.37~7.5 kW)
  • 2026年後半より:SS1-r、SLS、SMS、SSM(エンコーダなし)、Safety-over-Ethernet:(PROFIsafe/FSoE)
  • 安全デジタル入力2系統、安全デジタル出力2系統

NORDAC PRO および FLEX

NORDAC PROやNORDAC FLEXなど 、NORDのその他の製品ファミリーには 、 標準でSTO (Safe Torque Off) 安全機能が 組み込まれています 。

機能安全を簡単に統合

Safety Over Ethernet を利用することで、リスクを最小限に抑え、法的要件を効率的に満たすことができます。

詳細とメリットは、当社のフライヤーにまとめてあります。

今すぐパンフレットをダウンロード

お客様の安全戦略に向けたアプリケーションサポート

新規システムの導入をご検討中の方も、既存設備の更新をご計画中の方も、当社は規格に準拠した安全戦略の実施を全面的にサポートいたします。お客様の業界に最適なソリューションについて、当社のアプリケーションチームがご提案いたします。

NORDCON

NORDCON Windows アプリと NORDCON モバイルアプリにより、NORD は試運転とドライブ最適化にぴったりのツールを提供します。この 2 つのアプリにより、電子ドライブシステムへの容易なアクセス、パラメータ管理の簡略化、広範囲な診断が可能になります。

CFC オープンループインジェクションコントロール

革新的な方式により、動的用途に対してもエンコーダなしでの制御が可能になります。従って、その特徴は、高い過負荷容量とダイナミクスです。 CFC オープンループインジェクションコントロールは、すべての NORD 永久磁石同期モータの制御に適しています。